(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJ-116
テープ状バスコーク 白 太幅 HJ ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
869円
税込単価
956円

【特長】・切って貼るだけの防水テープです。・切って貼るだけで乾燥時間が必要ない...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

HJ-116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-116

4901761353618
813-5143
100.000
基材:ブチルゴム
5mm×2mm×3m
10

1個

869( 956円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切って貼るだけの防水テープです。
・切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
・表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
・-45℃~80℃の温度範囲で使用できます。
・柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
【用途】
・浴槽まわり防水シールに。
【材質】
・主成分:ブチルゴム系成形品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープ状バスコーク 白 太幅 HJの型番HJ-116のページです。
型番HJ-116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

    バスコークN

    バスコークN

      シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

      シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ

        かべシール 500グラム SY

        かべシール 500グラム SY

          シャーピー バスシール

          シャーピー バスシール

            かべシール 340グラム SY

            かべシール 340グラム SY

              ウッドシール

              ウッドシール

                一般工事用シーリング材 トスシール381

                一般工事用シーリング材 トスシール381

                  シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                  シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                    オートンクリアトールα

                    オートンクリアトールα

                      50ml バスボンド

                      50ml バスボンド

                        シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

                        シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

                          目地シール P100g HJ-137

                          目地シール P100g HJ-137

                            メーカー セメダイン セメダイン 信越化学工業 セメダイン シャープ化学 セメダイン セメダイン モメンティブ シャープ化学 オート化学 エスコ シャープ化学 セメダイン
                            通常価格 869円 1,070円 9,789円 506円 768円 642円 642円 2,198円 800円 5,983円 820円 837円 456円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            ホワイト - グレー - - - - - グレー クリア - ホワイト ホワイト

                            テープ状バスコーク 白 太幅 HJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました