(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
204円
税込単価
224円

【特長】・塗りやすく、仕上がりがきれいな白セメントです。・水で練るだけです。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901761301039
  • トラスココード:
    813-5201
  • 質量(g):
    205.000
  • 材質1:
    主成分:白セメント
  • 容量(g):
    1000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-113

10

1個

204( 224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗りやすく、仕上がりがきれいな白セメントです。
・水で練るだけです。
・使い方が簡単です。
【用途】
・浴室、洗面所などのタイル目地に。
【材質】
・主成分:白セメント
【セット内容】
・ヘラ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン タイル目地材 200g HJ-113の型番HJ-113のページです。
型番HJ-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

    目地シール P100g HJ-137

    目地シール P100g HJ-137

      "耐火パテ"

      "耐火パテ"

        シリコン補修剤 バスボンドQ

        シリコン補修剤 バスボンドQ

          コニシ バスボンドQアイボリー50ml

          コニシ バスボンドQアイボリー50ml

            バスボンド Q シーリング剤

            バスボンド Q シーリング剤

              テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

              テープ状バスコーク 白 太幅 HJ

                コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                  バスコークN

                  バスコークN

                    シャーピー ホタルコーク

                    シャーピー ホタルコーク

                      すきまパテ

                      すきまパテ

                        セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                        セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                          スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                          スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン シャープ化学 セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 204円 456円 1,163円 503円 639円 718円 869円 504円 1,070円 6,316円 727円 360円 1,079円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                            ホワイト ホワイト グレー - - - ホワイト - - - ホワイト ホワイト
                            JANコード 4901761301039 4901761101547 4901761143936 - - - - - - - - 4901761331012 4901761165785
                            トラスココード 813-5201 813-5146 327-4322 - - - - - - - - 813-5044 813-5055
                            質量(g) 205.000 130.000 185.000 - - - - - - - - 9 140.000
                            材質1 主成分:白セメント 主成分:アクリル樹脂 水酸化アルミニウム系無機物 - - - - - 主成分:シリコーン系 - 主成分:オレフィン樹脂 樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂

                            セメダイン タイル目地材 200g HJ-113のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました