(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴うめパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJ-007
穴うめパテ カンイホシュウザイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【特長】・水性なので安心・ガラスバルーン配合で肉やせが少ない・大きな凹みにも使...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    250.000
  • 容量(g):
    200

Loading...

 
カタログを表示

HJ-007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HJ-007

HJ-007

アイボリー
-
4901761366908
813-5198
主成分:スチレン・アクリル樹脂
10

1個

818( 900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性なので安心
・ガラスバルーン配合で肉やせが少ない
・大きな凹みにも使いやすい
・水性塗料の塗装可能
・サンディング可能
【用途】
・木材、石膏ボード、ベニヤ板、くぎ穴などの補修充てん、及び下地調整
・コンクリート、モルタルのへこみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴うめパテの型番HJ-007のページです。
型番HJ-007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴うめパテ

穴うめパテ

    軽パテ HC

    軽パテ HC

      400g ポリエステルパテ

      400g ポリエステルパテ

        ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

        ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

          400g グラスファイバー用パテ

          400g グラスファイバー用パテ

            導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

            導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

              サンデーペイント ガラスマット 1m×1m

              サンデーペイント ガラスマット 1m×1m

                エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

                エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

                  サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

                  サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

                    エポキシパテ(プラ用)

                    エポキシパテ(プラ用)

                      300g 高透明エポキシ樹脂

                      300g 高透明エポキシ樹脂

                        気化防錆ポーチ1Mul

                        気化防錆ポーチ1Mul

                          シリコンパテ

                          シリコンパテ

                            メーカー セメダイン セメダイン エスコ エスコ エスコ アズワン サンデーペイント セメダイン サンデーペイント セメダイン エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 803円 846円 2,570円 975円 2,860円 3,507円 2,678円 1,365円 3,134円 1,148円 4,418円 27,700円 19,694円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   1日目  
                            質量(g) 250.000 - - - - - - 83.000 - 74.000 - - -
                            容量(g) 200 - - - - - - 60 - 45 - - -

                            穴うめパテのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            壁補修
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/07
                            粘度がちょうど良く、何度も購入しています。使いやすいので今後も購入すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壁の穴埋めやクラック埋めに
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/01
                            内壁のビス穴補修には白色を。(トイレ)
                            外壁にはベージュを使えばほとんど目立たず、ヒケがほぼ無いのでかなり使いやすい。
                            結構しなるパテが付属しててこれがまた使いやすいのでおすすめ。グラム数は少ないけどなかなか使えます。普通のパテより万能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HJ-008
                            HJ-111
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 材質1

                            818円

                            ( 900円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10その他ベージュ4901761366915813-5199主成分:アクリル樹脂

                            803円

                            ( 883円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10ホワイト-4901761362351813-5200主成分:アクリル樹脂

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました