(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引寄せロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HIKIYOSE-6M
引寄せロープ ヒキヨセロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
638円
税込単価
702円

【特長】・ゴムウエイト付きです。【用途】・セイフティブロック等の引寄ロープ

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    ポリプロピレンロープ

(i)ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

型番

HIKIYOSE-6M 解除

Loading...

商品情報を表示

HIKIYOSE-6M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIKIYOSE-6M

4510620011080
42.000
816-3470
6

4個

638( 702円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムウエイト付きです。
【用途】
・セイフティブロック等の引寄ロープ

(i)ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引寄せロープの型番HIKIYOSE-6Mのページです。
型番HIKIYOSE-6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引寄せロープ

引寄せロープ

    台付ロープ

    台付ロープ

      ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

      ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

        標識ロープドラム巻

        標識ロープドラム巻

          ロープ PPロープ巻物

          ロープ PPロープ巻物

            チューブロープ 20mm×10m

            チューブロープ 20mm×10m

              軽量標識ロープ

              軽量標識ロープ

                ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

                ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

                  ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                  ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                    フック付アダプター(ロープ用/4個)

                    フック付アダプター(ロープ用/4個)

                      ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用

                      ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用

                        ホイストロープ

                        ホイストロープ

                          PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                          PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                            メーカー タイタン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク オーエッチ工業 トラスコ中山
                            通常価格 500円 375円 2,077円 44円 234円 1,193円 506円 3,878円 4,046円 700円 106円 2,845円 412円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目   5日目~   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~  
                            グリーン その他 - - - イエロー - その他 その他 - その他 - グリーン
                            材質1 ポリプロピレンロープ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIKIYOSE-10M
                            HIKIYOSE-12M
                            HIKIYOSE-15
                            HIKIYOSE-20
                            HIKIYOSE-25
                            HIKIYOSE-3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(m)

                            775円

                            ( 853円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            451062033090756.000816-346410

                            838円

                            ( 922円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            451062033100365.000816-346512

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            451062033110274.000816-346615

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            451062033120191.000816-346720

                            1,313円

                            ( 1,444円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            4510620331300101.000816-346825

                            500円

                            ( 550円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            451062001251331.000816-34693

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました