(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,708円 56,421円
税込単価
74,479円 62,063円

【特長】・ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH-G

1個

67,708円

56,421

( 62,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。
・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FCに対応)
【用途】
・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)
・灯油、軽油、オイルの移送に。
【商品仕様】
・吐出口径×長さ(mm)×(m):20A×2
・吸入口径×長さ(mm)×(m):20A×2
・取り付け:ワンタッチレバーカップリング
・ACH、AMH1、AMVH、EMH専用ホース接続セット
・JANコード:4523606931326
・トラスココード:820-2482
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ホース:NBR

(i)ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)の型番HH-Gのページです。
型番HH-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

      電動式ハンディポンプ EVシリーズ

      電動式ハンディポンプ EVシリーズ

        GC ホース用クリップ(ステンレス)

        GC ホース用クリップ(ステンレス)

          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

            手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

            手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

              フレキシブルダクト

              フレキシブルダクト

                エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                  手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                  手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                    アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                    アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                      アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                      アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                        アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

                        アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

                          電池式計量ガンノズル

                          電池式計量ガンノズル

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アークランド グリーンクロス アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 67,708円 277,941円 204,204円 258円 45,167円 54,512円 49,540円 161,992円 72,506円 18,325円 82,713円 36,046円 63,000円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   1日目   4日目~   4日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~  

                            アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました