(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステル帆布トラックシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HH-4
エステル帆布トラックシート ボウエンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,739円
税込単価
19,513円

【特長】・強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックシート
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約0.66
  • 材質(本体):
    ポリエステル+塩ビコーティング
  • 材質(ハトメ):
    アルミ(内径:12mm)
  • 材質1:
    シート:ポリエステル+塩ビコーティング
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 引張強度:
    縦2100N/5cm、横1500N/5cm
  • 引裂強度:
    縦140N、横130N
  • 伸度:
    縦21%、横33%

Loading...

商品情報を表示

HH-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(cm)
JANコード
トラスココード
ハトメピッチ(cm)
ハトメ数(個)
質量(g)
セット内容/付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH-4

約2.66×4.6
縦44.5、横50.7
4962074002464
868-4448
-
31
7280.0
ゴムバンド30本

1個

17,739( 19,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです
【用途】
・トラック荷台カバー用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エステル帆布トラックシートの型番HH-4のページです。
型番HH-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エステル帆布トラックシート

エステル帆布トラックシート

    ターポリントラックシートグリーン

    ターポリントラックシートグリーン

      PPソフトトラックシートグリーン

      PPソフトトラックシートグリーン

        萩原 クールトラックシート1号

        萩原 クールトラックシート1号

          UVトラックシート

          UVトラックシート

            PE軽トラックシート1号

            PE軽トラックシート1号

              ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

              ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                  萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

                  萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

                    カラートラックシート

                    カラートラックシート

                      ラッセル塗装シート

                      ラッセル塗装シート

                        萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                        萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                          2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                          2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 エスコ
                            通常価格 17,739円 3,838円 4,919円 3,502円 2,708円 958円 1,216円 1,216円 13,968円 5,614円 1,542円 1,508円 24,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目~   1日目~   5日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート - - トラックシート トラックシート - - 防炎シート
                            グリーン グリーン グリーン その他 - - - - ブラック - - - イエロー
                            厚さ(mm) 約0.66 0.27 約0.49 約0.28 - - - - 5 0.38 - - 0.55
                            材質(本体) ポリエステル+塩ビコーティング エステル糸+塩ビコーティング ポリプロピレン - ポリエチレン(PE) ポリエチレン - - - - - - -
                            材質(ハトメ) アルミ(内径:12mm) アルミ(内径:12mm) アルミニウム(内径:12mm) - アルミニウム(内径:12mm) アルミニウム(内径:12mm) - - - - - - -

                            エステル帆布トラックシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HH-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード ハトメピッチ(cm) ハトメ数(個) 質量(g) セット内容/付属品

                            17,739円

                            ( 19,513円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約2.5×3.6縦50.0、横60.04962074002457868-444749.4×59.5235090.0ゴムバンド20本

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました