(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトゲージ用ホルダー BMD用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイトゲージ用ホルダー BMD用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・ハイトゲージに取付ける時に使います【商品仕様】・MP101、DP-6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    838-1291
  • 質量(g):
    34.000
  • 詳細タイプ:
    ホルダー

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-M

1個

2,900( 3,190円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイトゲージに取付ける時に使います
【商品仕様】
・MP101、DP-601、BP301、BP303に対して、共通に使用
・ミリ仕様のハイトゲージ対応
・トラスココード:838-1291
・質量:34g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイトゲージ用ホルダー BMD用の型番HG-Mのページです。
型番HG-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトゲージ用ホルダー BMD用

ハイトゲージ用ホルダー BMD用

    スタンドSP-403以外対応

    スタンドSP-403以外対応

      丸井 鋭角アタッチメント

      丸井 鋭角アタッチメント

        レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          レベルメイト(アナログ角度計)

          レベルメイト(アナログ角度計)

            ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                  レベルメータ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  レベルメータ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)

                    デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)

                      デジタルアングルメーターII防塵防水

                      デジタルアングルメーターII防塵防水

                        プロトラクタ №183

                        プロトラクタ №183

                          プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 丸井計器 丸井計器 丸井計器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 2,900円 8,898円 6,868円 16,806円 4,000円 14,618円 72,055円 49,023円 13,439円 7,350円 12,413円 2,300円 18,188円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   15日目   25日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   10日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 アナログ角度計 アナログ角度計 アナログ角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 アナログ角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            トラスココード 838-1291 838-1304 838-1287 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 34.000 490.000 30.000 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ホルダー スタンド 鋭角アタッチメント - - - - - - - - - -

                            ハイトゲージ用ホルダー BMD用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            部品の角度測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            プロトラクターをハイトゲージに固定できるので、今まで測れなかった、測りにくかった角度が測れるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            丸井のプロトラクターをハイトゲージに固定できるので測定の範囲が広がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました