(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ロングチェスト用キャスターセット HGC-4 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ロングチェスト用キャスターセット HGC-4 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・ロングチェスト専用のキャスターです。【用途】・ロングチェストに装着す...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    39
  • 奥行(mm):
    49
  • 高さ(mm):
    68
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4905009469130
  • トラスココード:
    513-1618
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン、スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGC-4

8個

950( 1,045円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングチェスト専用のキャスターです。
【用途】
・ロングチェストに装着する付属品です。
【商品仕様】
・サイズ:幅49×奥行き39×高さ68mm
・サイズ:幅49×奥行き39×高さ68mm
・JANコード:4905009469130
・トラスココード:513-1618
・質量:130g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン、スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ロングチェスト用キャスターセット HGC-4 ホワイトの型番HGC-4のページです。
型番HGC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ロングチェスト用キャスターセット HGC-4 ホワイト

IRIS ロングチェスト用キャスターセット HGC-4 ホワイト

    TENMA 押入れ収納ケースWM-306

    TENMA 押入れ収納ケースWM-306

      TENMA 押入れ収納ケースWM-102

      TENMA 押入れ収納ケースWM-102

        TENMA 押入れ収納ケースM-303

        TENMA 押入れ収納ケースM-303

          引出し式収納ケース(1/4/6個)

          引出し式収納ケース(1/4/6個)

            たっぷり収納ケース74M・74L

            たっぷり収納ケース74M・74L

              440x740mm 引き出し式収納ケース

              440x740mm 引き出し式収納ケース

                TENMA クローゼットワイド540 4段

                TENMA クローゼットワイド540 4段

                  390x740mm 引き出し式収納ケース

                  390x740mm 引き出し式収納ケース

                    メーカー アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬 エスコ 天馬 エスコ 天馬 エスコ
                    通常価格 950円 22,736円 10,213円 12,951円 1,190円 5,304円 6,270円 12,612円 4,829円
                    通常出荷日 6日目   11日目   7日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能
                    間口(mm) 39 - - - - 390 440 - 390
                    奥行(mm) 49 - - - - 740 740 - 740
                    高さ(mm) 68 - - - - 230 - - -
                    ホワイト - - - - ホワイト - - -
                    材質 プラスチック - - - プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック

                    IRIS ロングチェスト用キャスターセット HGC-4 ホワイトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました