(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス台 スノコ板付 間口900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KG-900
ガス台 スノコ板付 間口900mm ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,768円
税込単価
26,145円

【特長】・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    650
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

KG-900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-900

450
4560155872373
511-1358
10000

1個

23,768( 26,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能です。
【用途】
・工場
・研究所

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス台 スノコ板付 間口900mmの型番KG-900のページです。
型番KG-900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス台 スノコ板付 間口900mm

ガス台 スノコ板付 間口900mm

    作業台スノコ板付 間口1800mm

    作業台スノコ板付 間口1800mm

      ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSシリーズ

      ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSシリーズ

        ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSN-15090

        ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSN-15090

          メーカー 東製作所 東製作所 シンコー シンコー
          通常価格 23,768円 54,328円 53,023円 147,738円
          通常出荷日 3日目~   4日目   5日目   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          間口 (mm) 900 1800 - -
          高さ (mm) 650 800 800 -
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - -

          ガス台 スノコ板付 間口900mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HG-900
          LG-900
          YG-900
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

          32,371円

          ( 35,608円 )
          1個 -

          3日目

          6004560155872519510-986813000.0

          42,468円

          ( 46,715円 )
          1個 -

          4日目

          9004560155872670511-410122000.0

          38,321円

          ( 42,153円 )
          1個 -

          4日目

          7504560155872595511-588417000.0

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました