(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネハードグラスHG-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型保護メガネハードグラスHG-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円

【特長】・ハードな現場から普段使いまでできるサングラスです。・クッションモール...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 角度調整:
    -
  • 高さ(mm):
    44
  • 幅(mm):
    145
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 質量(g):
    29.000
  • テンプル色:
    ブラック
  • コーティング:
    表面傷・帯電防止加工
  • 長さ(mm):
    72
  • 適合規格:
    USA安全基準ANSI適合品

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
材質1
フレーム色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-6C

クリア
4975364160294
813-4886
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
クリア

5個

2,657( 2,923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな現場から普段使いまでできるサングラスです。
・クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくいです。
・紫外線を99.9%カットします。
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
【用途】
・安全保護メガネ
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネハードグラスHG-6の型番HG-6Cのページです。
型番HG-6Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型保護メガネハードグラスHG-6

二眼型保護メガネハードグラスHG-6

    二眼型保護メガネハードグラスHG-1

    二眼型保護メガネハードグラスHG-1

      保護メガネ PR319

      保護メガネ PR319

        安全メガネ Z-641

        安全メガネ Z-641

          UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

          UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

            AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

            AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

              RELIEF セーフティグラス クリアー

              RELIEF セーフティグラス クリアー

                ビッグ二眼型保護メガネ

                ビッグ二眼型保護メガネ

                  RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

                  RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

                    一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                    一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                        UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

                        UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

                          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール スリーエムジャパン ホーザン UVEX AXE イチネンアクセス トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 トラスコ中山 UVEX ミドリ安全
                            通常価格 2,657円 2,657円 4,585円 1,200円 1,221円 9,514円 1,418円 1,422円 1,331円 726円 1,104円 872円 1,685円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            UVカット - - - - -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 44 46 - - - - - - - - - - -

                            二眼型保護メガネハードグラスHG-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました