(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー 15G SD ニトリルコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラー 15G SD ニトリルコート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円 1,253円
税込単価
1,518円 1,378円

【特長】・耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • ゲージ:
    15
  • 規格:
    その他
  • 色:
  • 材質1:
    ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3%
  • 材質2:
    すべり止め:ニトリルゴム
  • 耐切創レベル:
    3/B
  • EN388 2016規格:
    434XB

(i)ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

HG-60-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

ケブラー 15G SD ニトリルコート 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HG-60-M

HG-60-M

M
4970181129165
813-6914
40
18.4±1
22.4±1
8.2±0.5

10個

1,380円

1,253

( 1,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
【用途】
・クリーンな環境が求められる組立
・精密作業
・自動車
・機械加工
・電気、金属加工など

(i)ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケブラー 15G SD ニトリルコートの型番HG-60-Mのページです。
型番HG-60-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー 15G SD ニトリルコート

ケブラー 15G SD ニトリルコート

    ケブラーSD シリコンすべり止め

    ケブラーSD シリコンすべり止め

      ヤワラカクロベエ フリー

      ヤワラカクロベエ フリー

        タフグリ 3双組

        タフグリ 3双組

          ビニボン

          ビニボン

            ロングフィンガー

            ロングフィンガー

              ウレピタン手袋

              ウレピタン手袋

                ゴム張り手袋

                ゴム張り手袋

                  ゴム張りZELP3双組

                  ゴム張りZELP3双組

                    ニューウェーブ 5双組

                    ニューウェーブ 5双組

                      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                        ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                        ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                          レッドタフマン 3双組

                          レッドタフマン 3双組

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 川西工業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,380円 1,418円 544円 1,032円 340円 262円 1,371円 617円 1,630円 2,408円 976円 448円 1,197円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐切創 作業用 - 作業用 作業用 - - - - - - -
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - - - ニトリルゴム -
                            ゲージ 15 15 10 - - 10 13 7 7 10 - - -
                            規格 その他 - - - - - - - - - - - -
                            黄色 ブラック グリーン - - - イエロー/グリーン グリーン - - レッド

                            ケブラー 15G SD ニトリルコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-60-L
                            HG-60-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            L4970181129158813-69134218.4±123.8±18.2±0.5

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            S4970181129172813-691536.00017.6±121.2±17.7±0.5

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました