(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス台 スノコ板付 間口450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-450
ガス台 スノコ板付 間口450mm ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,221円
税込単価
24,443円

【特長】・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    650
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

HG-450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-450

600
4560155872458
510-9779
8400.0

1個

22,221( 24,443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能です。
【用途】
・工場
・研究所

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス台 スノコ板付 間口450mmの型番HG-450のページです。
型番HG-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス台 スノコ板付 間口450mm

ガス台 スノコ板付 間口450mm

    ガス台 スノコ板付 間口1800mm

    ガス台 スノコ板付 間口1800mm

      ガス台 スノコ板付 間口750mm

      ガス台 スノコ板付 間口750mm

        ガス台 スノコ板付 間口1200mm

        ガス台 スノコ板付 間口1200mm

          ガス台 スノコ板付 間口900mm

          ガス台 スノコ板付 間口900mm

            ガス台 スノコ板付 間口600mm

            ガス台 スノコ板付 間口600mm

              ガス台 スノコ板付 間口1500mm

              ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                作業台スノコ板付 間口900mm

                作業台スノコ板付 間口900mm

                  ステンレス平棚 間口1200mm

                  ステンレス平棚 間口1200mm

                    ステンレスパンチング平棚 間口900mm

                    ステンレスパンチング平棚 間口900mm

                      ステンレス平棚 間口1800mm

                      ステンレス平棚 間口1800mm

                        片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

                        片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

                          作業台スノコ板付 間口1200mm

                          作業台スノコ板付 間口1200mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 19,875円 42,468円 21,907円 28,315円 23,768円 21,125円 37,660円 38,321円 14,983円 19,561円 11,058円 61,223円 41,988円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目   3日目   2日目~   8日目   4日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - ステンレス作業台
                            間口 (mm) 450 1800 750 1200 900 600 1500 900 1200 900 - 900 1200
                            高さ (mm) 650 650 650 650 650 650 650 800 200 200 200 800 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション オプション - 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            ガス台 スノコ板付 間口450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KG-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            19,875円

                            ( 21,863円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4504560155872311511-07186600.0

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました