(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネハードグラスHG-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-3C
二眼型保護メガネハードグラスHG-3 アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円

【特長】・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。・紫外線を99....

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
  • 角度調整:
  • 高さ(mm):
    44
  • 幅(mm):
    145
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    約2.4
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • フレーム色:
    ブラック
  • テンプル色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

Loading...

 
カタログを表示

HG-3C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-3C

クリア
4975364069047
813-4829

5個

2,657( 2,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
・紫外線を99.9%カットします。
・レンズ角度を4段階調節できます。
【用途】
・安全保護メガネ
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネハードグラスHG-3の型番HG-3Cのページです。
型番HG-3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型保護メガネハードグラスHG-3

二眼型保護メガネハードグラスHG-3

    ハードグラスHGO-1

    ハードグラスHGO-1

      二眼型保護メガネハードグラスHG-1

      二眼型保護メガネハードグラスHG-1

        二眼型保護メガネハードグラスHG-6

        二眼型保護メガネハードグラスHG-6

          二眼型保護メガネハードグラスHG-2

          二眼型保護メガネハードグラスHG-2

            ハードグラスHG-7

            ハードグラスHG-7

              二眼型保護メガネハードグラスHG-5

              二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                安全グラス EG-1 クリア

                安全グラス EG-1 クリア

                  軽量安全メガネ

                  軽量安全メガネ

                    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                        二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

                        二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

                          二眼型保護メガネ TSG-7128

                          二眼型保護メガネ TSG-7128

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール E-Value アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,591円 1,843円 2,657円 2,657円 2,657円 2,373円 2,656円 351円 2,043円 1,233円 1,104円 1,633円 2,183円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            UVカット
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 44 60 46 44 50 - 44 - - - - - -

                            二眼型保護メガネハードグラスHG-3のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            草刈り
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/03
                            草刈り作業の飛び石からの保護のために使用しています。レンズ角度を変えられるようですが正直、あまり必要性を感じません。使用感は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-3S
                            HG-3T
                            HG-3Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 JANコード トラスココード

                            2,657円

                            ( 2,923円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            スモ-ク4975364069054813-4831

                            2,591円

                            ( 2,850円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            透明4975364163165796-4951

                            2,657円

                            ( 2,923円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            イエロ-4975364069061813-4832

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました