(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーSD シリコンすべり止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラーSD シリコンすべり止め

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,418円
税込単価
1,560円

【特長】・すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂使用。【用途】・自動車・機械加工...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    黄色
  • 材質1:
    手袋:ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3%
  • 材質2:
    すべり止め:シリコン樹脂

(i)ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

HG-33-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HG-33-L

HG-33-L

L
4970181091059
434-8052
20200.0
18.8±1
22.7±1
8.2±0.5
10

1個

1,418( 1,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂使用。
【用途】
・自動車・機械加工・電気・金属加工など

(i)ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラーSD シリコンすべり止めの型番HG-33-Lのページです。
型番HG-33-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラーSD シリコンすべり止め

ケブラーSD シリコンすべり止め

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

      ブラックタフマン 3双組

      ブラックタフマン 3双組

        ヤワラカクロベエ フリー

        ヤワラカクロベエ フリー

          ビニボン

          ビニボン

            タフグリ 3双組

            タフグリ 3双組

              ニューウェーブ 5双組

              ニューウェーブ 5双組

                ロングフィンガー

                ロングフィンガー

                  レッドタフマン 3双組

                  レッドタフマン 3双組

                    ウレピタン手袋

                    ウレピタン手袋

                      ゴム張り手袋

                      ゴム張り手袋

                        ゴム張りZELP3双組

                        ゴム張りZELP3双組

                          ゴム張りア カベエ

                          ゴム張りア カベエ

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,418円 1,380円 1,623円 544円 340円 1,032円 2,408円 262円 1,197円 1,371円 617円 1,630円 467円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目~   6日目   1日目~   6日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目  
                            使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 - - 作業用 - - - - 作業用
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム - すべり止め すべり止め - - すべり止め - すべり止め すべり止め - すべり止め
                            ゲージ 15 15 - 10 - - 10 10 - 13 7 7 -
                            黄色 ブラック ブラック - グリーン グリーン レッド - - イエロー/グリーン レッド
                            材質1 手袋:ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3% ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3% 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル・ナイロン・アクリル 手袋:ポリエステル 手袋:ポリエステル・綿・その他●すべり止め:天然ゴム 手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2% 手袋:綿100% 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリウレタン - 手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン●すべり止め:天然ゴム 手袋:ナイロン、アクリル、その他

                            ケブラーSD シリコンすべり止めのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-33-LL
                            HG-33-M
                            HG-33-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,477円

                            ( 1,625円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4970181091042813-694725.60020.4±123.5±18.4±0.5

                            1,419円

                            ( 1,561円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M4970181091066434-804421900.018.4±122.0±17.6±0.5

                            1,418円

                            ( 1,560円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10S4970181091073433-999117600.017.0±120.5±17.5±0.5

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました