(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,196円 ~ 5,455円
税込価格
4,616円 ~ 6,001円

【特長】・先芯入りです。・耐油ソール仕様です。【材質】・本体:PVC・インソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    本体:PVC
  • 材質2:
    インソール:EVA、ポリエステル
  • 材質3:
    靴底:PVC
  • 材質4:
    先芯:鉄
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
靴丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4580223203151
1720
819-3794
37.5
39
6
6.5

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

25
4580223203168
1730
819-3795
37.5
40
6.5
7

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

25.5
4580223203175
1790
819-3796
38.0
41
7
7.5

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

26
4580223203182
1810
819-3797
38.0
42
7.5
8

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

26.5
4580223203199
1850
819-3798
38.5
43
8
8.5

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

27
4580223203205
2020
819-3799
39.0
44
8.5
9

1個

5,455( 6,001円 )

1日目

28
4580223203212
2060
819-3800
39.0
46
9.5
10

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先芯入りです。
・耐油ソール仕様です。
【材質】
・本体:PVC
・インソール:EVA、ポリエステル
・靴底:PVC
・先芯:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

    耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

    耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

      安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

      安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

        ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

        ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

          丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

          丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

            超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

            超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

              日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

              日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

                長靴ゾナG5白

                長靴ゾナG5白

                  川西 衛生耐油長靴 26.0cm

                  川西 衛生耐油長靴 26.0cm

                    耐油長靴ロングタイプ 白

                    耐油長靴ロングタイプ 白

                      メーカー ジャパン・パルム 日進ゴム おたふく手袋 福山ゴム工業 丸五 ミドリ安全 日進ゴム 弘進ゴム 川西工業 おたふく手袋
                      通常価格 4,196円 6,707円 4,179円 4,680円 5,268円 10,341円 5,191円 3,604円 2,795円 4,071円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~  
                      商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 - - - 作業靴 - 作業靴
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - その他規格 - 規格無し
                      形状 長靴 長靴 長靴 長靴 - - - 長靴 - 長靴
                      耐油性 あり あり あり あり - - - あり - あり
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - - なし - なし

                      耐油安全長靴(先芯入り) ホワイトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました