(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入【200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,526円 ~ 22,687円  特別価格 
税込価格
24,779円 ~ 24,956円  特別価格 

【特長】・使い捨てタイプです。・イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    なし
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    表面材:ポリエステルニット
  • 色詳細:
  • 材質2:
    底材:EVA

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
722-2912
ニットタイプ(重ね合せ)

1パック

200個入り

22,526円

19,710

( 21,681円 )

4日目

722-2921
ニットタイプ(平行)

1パック

200個入り

22,687円

21,595

( 23,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプです。
・イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
・履き心地抜群です。
【用途】
・イベント会場や建設現場などに。
・ホテル、旅館や病院施設などに。
【材質】
・表面材:ポリエステルニット
・底材:EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入

    ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入

    ディスポスリッパ パイルタイプ まとめ買い200足入

      マッサージングジェル インソール

      マッサージングジェル インソール

        シリカクリン クールインソール

        シリカクリン クールインソール

          インソール 001

          インソール 001

            耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

            耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

              インソール(踏抜き防止板入)

              インソール(踏抜き防止板入)

                シリカクリン ホットインソール

                シリカクリン ホットインソール

                  シリカクリンハニカムインソール

                  シリカクリンハニカムインソール

                    インソール(踏抜き防止板入り) 003

                    インソール(踏抜き防止板入り) 003

                      超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

                      超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

                        長靴 白 G3 28.0cm

                        長靴 白 G3 28.0cm

                          メーカー 東京メディカル 東京メディカル ルドロー コンポジッツ コーポレーション トラスコ中山 シモン 日進ゴム トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン ミドリ安全 東京硝子器械
                          通常価格 22,526円 22,687円 3,025円 1,174円 368円 4,320円 1,991円 1,150円 1,046円 2,456円 6,693円 3,799円
                          通常出荷日 4日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目  
                          商品タイプ スリッパ スリッパ 中敷 中敷 中敷 作業靴 中敷 中敷 中敷 中敷 作業靴 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し
                          耐油性 なし なし なし なし - あり - なし なし - あり なし
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし なし
                          カラー 白系 白系 白系 - 白系 白系 - - - - 白系 白系

                          ディスポスリッパ ニットタイプ まとめ買い200足入のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました