(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八角玄能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:HG-02
八角玄能 キガラ クサビ

通常単価(税別)
3,986円
税込単価
4,385円

【特長】・建築土木用です。【用途】・焼入硬度-HRC 50°~55°【材質】・...

詳細情報を確認する

Loading...

HG-02の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)18頭部(長さ)(mm)62
全長(mm)300頭部材質機械構造用炭素鋼S53C
柄材質呼称115
JANコード4963360173011トラスココード808-0317
質量(g)170.000材質1機械構造用炭素鋼 S53C
材質2柄:樫 - -

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-02

18
62
300
115
4963360173011
808-0317
170.000

1個

3,986( 4,385円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【材質】
・機械構造用炭素鋼 S53C
・柄:樫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

八角玄能の型番HG-02のページです。
型番HG-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八角玄能

八角玄能

    両口玄能

    両口玄能

      先切玄能

      先切玄能

        ショックレスハンマー用木柄

        ショックレスハンマー用木柄

          マイクロプロハンマー

          マイクロプロハンマー

            スーパークラフト・ハンマー EH 3366.

            スーパークラフト・ハンマー EH 3366.

              無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)

              無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)

                カラカミハンマー

                カラカミハンマー

                  ケレンハンマー

                  ケレンハンマー

                    白ゴムハンマー

                    白ゴムハンマー

                      Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                      Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

                        ナラシハンマー(横ナラシ)

                        ナラシハンマー(横ナラシ)

                          パートIIソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用木柄

                          パートIIソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用木柄

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ロームヘルドハルダー HALDER 盛光 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 盛光 オーエッチ工業
                            通常価格 3,986円 4,030円 3,987円 1,800円 4,696円 4,865円 6,459円 3,378円 1,845円 1,841円 13,720円 4,089円 1,571円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目  
                            頭部材質 機械構造用炭素鋼S53C - 機械構造用炭素鋼S53C - 真鍮 ナイロン - 炭素鋼 炭素鋼 樹脂 ウレタン 炭素鋼 -
                            柄材質 - - ヒッコリー - グラスファイバー
                            材質1 機械構造用炭素鋼 S53C 機械構造用炭素鋼 S53C 頭部:炭素鋼S53C - 頭部:真鍮 - - - - 頭部:天然ゴム、合成ゴム - - -
                            材質2 柄:樫 - - - ヘッド:銅、ナイロン - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-05
                            HG-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部(径)
                            (mm)
                            頭部(長さ)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            呼称 JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,537円

                            ( 4,991円 )
                            1個 -

                            4日目

                            23773302254963360173028808-0318330

                            4,950円

                            ( 5,445円 )
                            1個 -

                            4日目

                            28913303754963360173042808-0319490.000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部(径)
                            (mm)
                            頭部(長さ)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            呼称 JANコード トラスココード 質量(g)

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト