(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,172円
税込単価
1,289円

【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・最大積載量(kg/個):1.0・最大...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF-T2

4個

1,172( 1,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/個):1.0
・最大積載量(kg/個):1.0
・質量:34g
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2の型番HF-T2のページです。
型番HF-T2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

    ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-22

    ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-22

      ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6

      ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6

        ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12

        ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12

          ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

          ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

            ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-12

            ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-12

              ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-11

              ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-11

                ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-11

                ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-11

                  作業台用サイドキャビネット(天板付)

                  作業台用サイドキャビネット(天板付)

                    作業台用オプション 移動脚

                    作業台用オプション 移動脚

                      ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青

                      ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青

                        引出し F型

                        引出し F型

                          作業台用オプション 中棚固定タイプ

                          作業台用オプション 中棚固定タイプ

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 1,172円 1,261円 2,800円 1,337円 1,600円 1,003円 1,750円 752円 87,233円 8,094円 1,745円 14,537円 16,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目~   3日目   4日目   4日目   3日目  

                            ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました