(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円

【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・最大積載量(kg/個):0.5・最大...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFR-12

4個

1,337( 1,471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/個):0.5
・最大積載量(kg/個):0.5
・質量:33g
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12の型番HFR-12のページです。
型番HFR-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12

ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12

    ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-12

    ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-12

      ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-22

      ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-22

        ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

        ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

          ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

          ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

            ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-11

            ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-11

              312x198x38mm スイベルウォールハンガー

              312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                ハンガーボード スチール製

                ハンガーボード スチール製

                  ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6

                  ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6

                    ポール型架台 KTK・SPK

                    ポール型架台 KTK・SPK

                      ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                      ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                        メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 エスコ 大阪製罐 山金工業 サカエ サカエ
                        通常価格 1,337円 1,003円 1,261円 1,600円 1,172円 1,750円 794円 15,763円 2,800円 21,483円 69,709円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   3日目   3日目  

                        ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました