(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロントショックハブプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HFF-66
フロントショックハブプーラー ニッペイ プーラー フロントハブプーラー 4 5アナ

通常単価(税別)
59,030円
税込単価
64,933円

【特長】・ショック装置付きのため固着したハブもハンマー打撃により強力に取り外す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 材質1:
    スチール
  • 詳細タイプ:
    フロントショックハブプーラー

(i)ご注意

  • 一部の前輪二輪のトラック、トレーラーで使用できないものがあります。
  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 一部の前輪二輪のトラック、トレーラーで使用できないものがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

HFF-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFF-66

853-5959
9000
-

1個

59,030( 64,933円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショック装置付きのため固着したハブもハンマー打撃により強力に取り外すことができます。
【用途】
・大型トラック・バスのフロントハブ抜き取りに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・プーラー本体・センターボルト

(i)ご注意

  • 一部の前輪二輪のトラック、トレーラーで使用できないものがあります。
  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 一部の前輪二輪のトラック、トレーラーで使用できないものがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロントショックハブプーラーの型番HFF-66のページです。
型番HFF-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロントショックハブプーラー

フロントショックハブプーラー

    リアショックハブプーラー HN-812

    リアショックハブプーラー HN-812

      リアショックハブプーラー HN-180N

      リアショックハブプーラー HN-180N

        フロントホイールハブプーラー

        フロントホイールハブプーラー

          リヤホイールハブプーラー

          リヤホイールハブプーラー

            ホイールプーラー

            ホイールプーラー

              マイティプーラーセット

              マイティプーラーセット

                ベアリングインナーレースプーラ

                ベアリングインナーレースプーラ

                  バタフライレンチ

                  バタフライレンチ

                    日平 プーラー ジャンボボディープーラー

                    日平 プーラー ジャンボボディープーラー

                      ホイールナット専用

                      ホイールナット専用

                        日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用

                        日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用

                          ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                          ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                            メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 HASCO HASCO 日平機器 日平機器 HASCO HASCO 日平機器 スエカゲツール 日平機器 HASCO
                            通常価格 42,769円 72,582円 27,496円 73,285円 46,555円 63,059円 122,397円 227,701円 40,491円 117,808円 11,775円 369,302円 252,466円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール - 汎用ツール タイヤ関連
                            材質1 スチール スチール スチール - - スチール スチール - - スチール - スチール -
                            詳細タイプ フロントショックハブプーラー - - - - - - - - ジャンボボディープーラー - ボードセット -

                            フロントショックハブプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HF-450N
                            HFF-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)

                            45,478円

                            ( 50,026円 )
                            1個 -

                            6日目

                            853-59563000165×150×95

                            42,769円

                            ( 47,046円 )
                            1個 -

                            6日目

                            853-59577300-

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました