(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 ヒラ蓋 43用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 ヒラ蓋 43用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,110円 6,275円
税込単価
7,821円 6,903円

【用途】・汎用容器(ST)用蓋【商品仕様】・適用容器種類:ST・適用容器サイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    25
  • 内径(mm):
    454
  • JANコード:
    4560132189074
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    133-4605

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF-43

10

5個

7,110円

6,275

( 6,903円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・汎用容器(ST)用蓋
【商品仕様】
・適用容器種類:ST
・適用容器サイズ:43
・日東 ヒラ蓋 43用
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 ヒラ蓋 43用の型番HF-43のページです。
型番HF-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 ヒラ蓋 43用

日東 ヒラ蓋 43用

    日東 ヒラ蓋 39用

    日東 ヒラ蓋 39用

      日東 ヒラ蓋 27用

      日東 ヒラ蓋 27用

        日東 ヒラ蓋 21用

        日東 ヒラ蓋 21用

          日東 ヒラ蓋 30用

          日東 ヒラ蓋 30用

            日東 ストック蓋 27用

            日東 ストック蓋 27用

              日東 ストック蓋 18用

              日東 ストック蓋 18用

                日東 ストック蓋 33用

                日東 ストック蓋 33用

                  日東 ヒラ蓋 18用

                  日東 ヒラ蓋 18用

                    日東 ストック蓋 39用

                    日東 ストック蓋 39用

                      日東 ストック蓋 36用

                      日東 ストック蓋 36用

                        日東 ヒラ蓋 565用

                        日東 ヒラ蓋 565用

                          日東 ヒラ蓋 24用

                          日東 ヒラ蓋 24用

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 7,110円 5,844円 3,476円 2,463円 3,947円 4,840円 3,543円 5,649円 2,942円 5,370円 6,151円 12,965円 3,230円
                            通常出荷日 7日目   7日目   21日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   12日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 - - 関連品 関連品 関連品
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - - SUS304 SUS304 SUS304
                            高さ(mm) 25 25 22 - 25 22 22 25 - - 25 25 22
                            内径(mm) 454 408 286 - 320 286 197 350 - - 380 600 257
                            JANコード 4560132189074 4560132189067 4560132189029 - 4560132189036 4560132188923 4560132188893 4560132188947 - - 4560132188954 4560132189098 4560132189012

                            日東 ヒラ蓋 43用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました