(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

舟形シンク(ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

舟形シンク(ホース付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,590円 ~ 111,058円  特別価格 
税込価格
75,449円 ~ 122,164円  特別価格 

【特長】・レベル調整用アジャスター、ホース付きです。【用途】・工場、倉庫などで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×600×800
4560155871406
510-9701
26000.0

1個

87,988円

78,212

( 86,033円 )

8日目

  • 注文停止中
1500×600×800
4560155871413
510-9710
30000.0

1個

87,660円

77,920

( 85,712円 )

-

  • 注文停止中
1800×600×800
4560155871420
510-9728
34000.0

1個

111,058円

98,719

( 108,591円 )

-

  • 注文停止中
900×600×800
4560155871390
510-9736
19300.0

1個

82,739円

73,546

( 80,901円 )

-

1200×450×800
4560155871369
511-0653
21000.0

1個

79,006円

70,228

( 77,251円 )

8日目

1500×450×800
4560155871376
511-0661
26000.0

1個

84,936円

75,499

( 83,049円 )

8日目

900×450×800
4560155871352
511-0670
18000.0

1個

68,590円

60,969

( 67,066円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レベル調整用アジャスター、ホース付きです。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

舟形シンク(ホース付)

舟形シンク(ホース付)

    二槽シンク

    二槽シンク

      一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

      一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

        二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

        二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

          引出し付一槽水切シンク右水槽

          引出し付一槽水切シンク右水槽

            一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

            一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

              二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

              二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                三槽シンクBG無ホース付

                三槽シンクBG無ホース付

                  一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

                  一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

                    二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                    二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                      引出し付一槽水切シンク左水槽

                      引出し付一槽水切シンク左水槽

                        アズマ 三槽シンク(ホース付)

                        アズマ 三槽シンク(ホース付)

                          一槽シンク ホース付 (SUS430)  間口1000mm

                          一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm

                            メーカー 東製作所 タニコー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 68,590円 62,109円 106,250円 53,205円 147,250円 56,090円 76,021円 66,187円 27,293円 53,205円 59,455円 66,187円 76,001円
                            通常出荷日 8日目   11日目   6日目~   4日目~   8日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   8日目  
                            商品タイプ 流し台 - 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - - 流し台
                            キャスター - - - - -
                            シンク数 一槽 - 一槽 二槽 - 一槽 二槽 - 一槽 二槽 - - 一槽
                            材質1 ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            舟形シンク(ホース付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました