(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,667円
税込単価
42,534円

【特長】・灯油・軽油用の手回し式ドラムポンプです。・ハンドル1回転1Lの大吐出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 全揚程(m):
    2
  • 使用可能液体:
    灯油・軽油・重油・オイル
  • JANコード:
    4523606224114
  • トラスココード:
    828-2696
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    本体:アルミ合金・亜鉛合金
  • 材質2:
    パッキン:NBR
  • 材質3:
    ホース:ポリエチレン(1.2m・Φ32)
  • 全長(mm):
    1,130
  • 吐出量(cc/回):
    1000
  • ホース長さ(mm):
    1,200
  • 適合ドラム缶:
    200Lクローズドラム

(i)ご注意

  • ガソリンには使用しないで下さい。
  • ホース延長の場合、材質はPVC(透明)に変更されます。
  • ガソリンには使用しないで下さい。

型番

HF-1000 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

手でハンドルを回すだけなので動力が必要なく、どこでも使えるドラムポンプです。

1回転1Lの大吐出量です。灯油・軽油の輸送量が多い時、早く移送したいときにおすすめです。

簡単操作

手でくるくる廻すだけだから簡単。連続圧送が可能。

ハンドロータリー(手回し)ポンプのしくみ

内部のベーンによって液体を移送するポンプです。手で回転動作をすることで吐出し、操作が容易なポンプとして使用されます。種類によって水・灯油・軽油・オイル・溶剤まで使用可能。
アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転 仕様

仕様表

型番使用可能液体使用可能
粘度(cP)
吐出量
(cc)
/回転
揚程(m)
(清水)
材質重量
(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
HF-1000灯油・軽油・A重油・オイル500以下1,0002アルミ合金・
亜鉛合金
NBRアルミダイカストPE(1.2m・φ32)
本体取付部φ32
ホース本体部φ19
8.0

規格表

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転 規格表

外形図

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転 使用例

一定方向に回してください

注意・禁止事項

バルブを締めたままハンドルを回すと不具合が生じ故障の原因になります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF-1000

1個

38,667( 42,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油・軽油用の手回し式ドラムポンプです。
・ハンドル1回転1Lの大吐出量で、ドラム缶1本を約5分で吸い上げます。
【用途】
・灯油・重油・A重油などの低粘度油用。
・灯油・軽油スピンドル油などをドラム缶から小分けする際に。
【材質】
・本体:アルミ合金・亜鉛合金
・パッキン:NBR
・ホース:ポリエチレン(1.2m・Φ32)

(i)ご注意

  • ガソリンには使用しないで下さい。
  • ホース延長の場合、材質はPVC(透明)に変更されます。
  • ガソリンには使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転の型番HF-1000のページです。
型番HF-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

    手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

    手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

      手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

      手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

        手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

        手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

            ハイリッターポンプ

            ハイリッターポンプ

              電動式ポンプ ラクオート

              電動式ポンプ ラクオート

                KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                  KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                  KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                        手廻しポンプ

                        手廻しポンプ

                          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 工進 工進 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 工進 共立機巧
                            通常価格 38,667円 13,200円 156,456円 55,439円 143,991円 30,408円 14,794円 187,267円 196,397円 140,937円 151,375円 8,751円 98,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   7日目   7日目   6日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 手動式 エア式 手動式 電動式 エア式 エア式 エア式 エア式 手動式 電動式
                            全揚程(m) 2 - - - - - - 4 8 5 10 - -
                            使用可能液体 灯油・軽油・重油・オイル オイル - 溶剤 - - - - - - - - -
                            JANコード 4523606224114 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-2696 - 382-4063 - - - - - - - - - -

                            アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました