(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HF-1U
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型 ユージコヴヨウクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,741円 58,948円
税込単価
77,815円 64,843円

【特長】・HJ、HF型共に日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

日本クランプ 横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックル:関連画像

商品情報を表示

HF-1U の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF-1U

横1
826-5737
6100.0
3~28
33
280
-
124

1個

70,741円

58,948

( 64,843円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HJ、HF型共に日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
【用途】
・横つり専用に。
・H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。

(i)ご注意

  • 必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型の型番HF-1Uのページです。
型番HF-1Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

    横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

    横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

      縦つり用クランプ SL型

      縦つり用クランプ SL型

        縦つり用クランプ RS型

        縦つり用クランプ RS型

          縦つり用クランプ WOLシリーズ

          縦つり用クランプ WOLシリーズ

            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

              縦つり用クランプ SLT型

              縦つり用クランプ SLT型

                スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    縦つり専用クランプ TL型

                    縦つり専用クランプ TL型

                      横つり用クランプ G型

                      横つり用クランプ G型

                        縦つり用無傷クランプ NE型

                        縦つり用無傷クランプ NE型

                          縦つり用軽量クランプ ET型

                          縦つり用軽量クランプ ET型

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 61,201円 59,338円 64,413円 111,333円 40,090円 73,511円 106,885円 44,045円 36,854円 58,666円 79,108円 124,289円 50,441円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   5日目   4日目   5日目   4日目  

                            横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HF-0.5U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L

                            61,201円

                            ( 67,321円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            横0.5826-57363000.02~1824212097

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました