(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEXLL14.3X800
ユニカ 六角軸 スーパーロング ユニカ ロッカクジク スーパーロング

ユニカ 六角軸 スーパーロング HEXLL14.3X800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,550円
税込単価
12,705円

【特長】・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。・六...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    合金鋼(刃部:超硬チップ)

型番

HEXLL14.3X800 解除

Loading...

HEXLL14.3X800 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
有効長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEXLL14.3X800

14.3
800
13
4989270091108
749-5056
-
-
-

1個

11,550( 12,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
・六角軸ビットで強力タイプです。
【用途】
・被削材:コンクリート。
【材質】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

Loading...

HEXLL14.3X800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニカ 六角軸 スーパーロングの型番HEXLL14.3X800のページです。
型番HEXLL14.3X800に関する仕様情報を記載しております。

ユニカ 六角軸 スーパーロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HEXLL14.3X600
HEXLL14.5X1000
HEXLL14.5X600
HEXLL14.5X800
HEXLL16.0X1000
HEXLL16.0X600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種 有効長(mm)

8,407円

( 9,248円 )
1個 あり

1日目

14.3600134989270091009749-5048---

13,279円

( 14,607円 )
1個 あり

5日目

14.51000134989270091214749-5064---

8,407円

( 9,248円 )
1個 あり

1日目

14.5600134989270091016749-5072---

11,550円

( 12,705円 )
1個 あり

1日目

14.5800134989270091115749-5081---

13,514円

( 14,865円 )
1個 あり

1日目

161000134989270091221749-5099---

8,721円

( 9,593円 )
1個 あり

1日目

16600134989270091023749-5102---

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました