(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスリング HE形 両端アイ形 5.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチスリング HE形 両端アイ形 5.0t

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,347円 ~ 56,844円  特別価格 
税込価格
11,382円 ~ 62,528円  特別価格 

【特長】・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    5
  • 材質1:
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー:

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
816-9623
1800.0
4902043813134

1個

10,347( 11,382円 )

7日目

2
816-9625
2400.0
4902043813141

1個

13,109( 14,420円 )

7日目

2.5
816-9626
3000.0
4902043813158

1個

15,867( 17,454円 )

7日目

3
816-9627
3600
4902043813165

1個

18,582( 20,440円 )

7日目

3.5
816-9628
4200.0
4902043813172

1個

21,335( 23,469円 )

7日目

4
816-9629
4800.0
4902043813189

1個

24,087( 26,496円 )

7日目

4.5
816-9630
5400.0
4902043813196

1個

26,841( 29,525円 )

7日目

5
816-9631
6000.0
4902043813202

1個

29,521( 32,473円 )

7日目

5.5
816-9632
6600.0
4902043813219

1個

32,266( 35,493円 )

7日目

6
816-9633
7200.0
4902043813226

1個

35,013( 38,514円 )

7日目

6.5
816-9634
7800.0
-

1個

37,759( 41,535円 )

7日目

7
816-9635
8400.0
-

1個

40,505( 44,556円 )

7日目

7.5
816-9636
9000.0
-

1個

43,253( 47,578円 )

7日目

8
816-9637
9600.0
-

1個

45,885円

43,521

( 47,873円 )

7日目

8.5
816-9638
10200.0
-

1個

48,626円

46,121

( 50,733円 )

7日目

9
816-9639
10800.0
-

1個

51,366円

48,720

( 53,592円 )

7日目

9.5
816-9640
11400.0
-

1個

54,105円

51,318

( 56,450円 )

7日目

10
816-9624
12000.0
-

1個

56,844円

53,916

( 59,308円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスリング HE形 両端アイ形 5.0t

マルチスリング HE形 両端アイ形 5.0t

    マルチスリング HE形 両端アイ形 20.0t

    マルチスリング HE形 両端アイ形 20.0t

      マルチスリング HE形 両端アイ形 25.0t

      マルチスリング HE形 両端アイ形 25.0t

        マルチスリング HE形 両端アイ形

        マルチスリング HE形 両端アイ形

          マルチスリング HE形 両端アイ形 16.0t

          マルチスリング HE形 両端アイ形 16.0t

            マルチスリング HE形 両端アイ形 12.5t

            マルチスリング HE形 両端アイ形 12.5t

              マルチスリング HE形 両端アイ形 18.0t

              マルチスリング HE形 両端アイ形 18.0t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

                      マルチスリング HE形 両端アイ形 8.0t

                      マルチスリング HE形 両端アイ形 8.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 10,347円 56,494円 64,632円 26,783円 40,105円 32,097円 48,928円 7,608円 20,033円 33,128円 16,385円 29,231円 25,852円
                            通常出荷日 7日目   10日目   5日目~   8日目~   10日目~   10日目~   10日目   7日目   12日目~   12日目   9日目   10日目~   12日目  
                            最大使用荷重(t) 5 20 25 10 16 12.5 18 5 12.5 20 8 18 16
                            材質1 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル
                            表面布カラー

                            マルチスリング HE形 両端アイ形 5.0tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました