(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HEW0500100
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色 ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,197円
税込単価
10,117円

【特長】・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造・ソフ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    5
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    80×20
  • 材質1:
    芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン

型番

HEW0500100 解除

Loading...

商品情報を表示

HEW0500100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEW0500100

1
857-4788
4516525200796
1250.0

1個

9,197( 10,117円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色の型番HEW0500100のページです。
型番HEW0500100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

    田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

    田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

              ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

              ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

                ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                  ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

                  ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

                    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×5.0m

                    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×5.0m

                      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

                      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

                        メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 明大 明大 明大
                        通常価格 9,197円 5,548円 2,310円 7,403円 6,333円 6,271円 3,248円 7,399円 9,058円 11,390円 21,878円
                        通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目~   8日目~   7日目~   4日目~   4日目~   8日目~   7日目   7日目   7日目  
                        最大使用荷重(t) 5 3.2 0.5 3.2 2 1.6 1 5 3.2 1 2
                        ベルト寸法(mm)幅×厚さ 80×20 53×12 - 60×13 50×11 55×8 48×7 65×14 - - -
                        材質1 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン - 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン - - -

                        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HEW0500150
                        HEW0500200
                        HEW0500250
                        HEW0500300
                        HEW0500350
                        HEW0500400
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (m)
                        トラスココード JANコード 質量(g)

                        10,089円

                        ( 11,098円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        1.5857-478945165252008021750.0

                        12,779円

                        ( 14,057円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        2857-479045165252008192250

                        15,470円

                        ( 17,017円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        2.5857-479145165252008262750.0

                        18,160円

                        ( 19,976円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        3857-479245165252008333250.0

                        20,850円

                        ( 22,935円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        3.5857-479345165252008403750.0

                        23,541円

                        ( 25,895円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        4857-479445165252008574250.0

                        ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました