(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HE-W020X6.5
マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,040円
税込単価
18,744円

【特長】・軽くて、柔らかく作業性抜群です・最大吊り上げ能力200トンです【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • 本体寸法幅×厚み(mm):
    52×15
  • 心体:
    ポリエステル
  • 適用規格:
    JIS B 8811規格品
  • 表面布カラー:

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

HE-W020X6.5 解除

Loading...

商品情報を表示

HE-W020X6.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE-W020X6.5

6.5
816-9604
3060
-

1個

17,040( 18,744円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、柔らかく作業性抜群です
・最大吊り上げ能力200トンです
【用途】
・玉掛け用具

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0tの型番HE-W020X6.5のページです。
型番HE-W020X6.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t

マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t

    マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t

    マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t

      マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t

      マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t

        マルチスリング HE形 両端アイ形 1.0t

        マルチスリング HE形 両端アイ形 1.0t

          メーカー シライ シライ シライ シライ
          通常価格 6,495円 4,047円 4,900円 5,144円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
          最大使用荷重(t) 2 3.2 2 1
          本体寸法幅×厚み(mm) 52×15 48×11 40×9 40×10
          心体 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル
          適用規格 JIS B 8811規格品 JIS B 8811規格品 JIS B 8811規格品 JIS B 8811規格品

          マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0tのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HE-W020X2.5
          HE-W020X3.5
          HE-W020X4.5
          HE-W020X7.5
          HE-W020X8.0
          HE-W020X8.5
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          全長
          (m)
          トラスココード 質量(g) JANコード

          10,393円

          ( 11,432円 )
          1個 あり

          7日目

          2.5816-960011804902043812946

          12,991円

          ( 14,290円 )
          1個 あり

          7日目

          3.5816-960116504902043812960

          14,207円

          ( 15,628円 )
          1個 あり

          7日目

          4.5816-960221204902043812984

          19,155円

          ( 21,071円 )
          1個 あり

          7日目

          7.5816-96053530-

          19,206円

          ( 21,127円 )
          1個 あり

          7日目

          8816-96063760-

          21,270円

          ( 23,397円 )
          1個 あり

          7日目

          8.5816-96074000-

          ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました