(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,271円 ~ 9,027円
税込価格
6,898円 ~ 9,930円

【特長】・高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です・ソフトで...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    1.6
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    55×8
  • 材質1:
    芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
857-4742
4516525200338
550.0

1個

6,271( 6,898円 )

4日目

1.5
857-4744
4516525200352
770.0

1個

6,413( 7,054円 )

4日目

2
857-4746
4516525200376
990.0

1個

9,027( 9,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

    田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

    田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

              ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

              ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

                ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                  ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

                  ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

                    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×5.0m

                    ロックスリング ソフター N 1T(紫)×5.0m

                      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

                      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

                        メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 明大 明大 明大
                        通常価格 6,271円 5,548円 2,310円 9,197円 7,403円 6,333円 3,248円 7,399円 9,058円 11,390円 21,878円
                        通常出荷日 4日目~   8日目~   1日目~   8日目~   8日目~   7日目~   4日目~   8日目~   7日目   7日目   7日目  
                        最大使用荷重(t) 1.6 3.2 0.5 5 3.2 2 1 5 3.2 1 2
                        ベルト寸法(mm)幅×厚さ 55×8 53×12 - 80×20 60×13 50×11 48×7 65×14 - - -
                        材質1 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン - 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン - - -

                        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました