(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HEW0100100
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色 ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,248円
税込単価
3,573円

【特長】・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造・ソフ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    48×7
  • 材質1:
    芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン

型番

HEW0100100 解除

Loading...

商品情報を表示

HEW0100100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEW0100100

1
857-4726
4516525200178
320.0

1個

3,248( 3,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色の型番HEW0100100のページです。
型番HEW0100100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

    ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

    ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

      ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

      ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

        ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

            ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

            ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

              田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

              田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

                ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 0.5t灰色

                ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 0.5t灰色

                  ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

                  ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

                    ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

                    ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

                      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

                      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

                        ロックスリング ソフター N 1T(紫)×4.0m

                        ロックスリング ソフター N 1T(紫)×4.0m

                          ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

                          ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

                            メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 明大 明大
                            通常価格 3,248円 6,333円 7,403円 6,271円 9,197円 7,399円 5,548円 2,495円 5,514円 3,438円 2,310円 9,270円 21,878円
                            通常出荷日 4日目~   7日目~   8日目~   4日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目  
                            最大使用荷重(t) 1 2 3.2 1.6 5 5 3.2 0.5 2 1 0.5 1 2
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 48×7 50×11 60×13 55×8 80×20 65×14 53×12 51×4 - - - - -
                            材質1 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン 芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン - - - - -

                            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HEW0100125
                            HEW0100150
                            HEW0100175
                            HEW0100200
                            HEW0100250
                            HEW0100300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1.25857-47274516525200185400.0

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.5857-47284516525200192470.0

                            5,609円

                            ( 6,170円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.75857-47294516525200208550.0

                            5,609円

                            ( 6,170円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2857-47304516525200215620.0

                            6,791円

                            ( 7,470円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.5857-47314516525200222770.0

                            7,971円

                            ( 8,768円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3857-47324516525200239920.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました