(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセントリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:HEP-810C-BG
コンセントリール コンセントリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,039円 25,171円
税込単価
28,643円 27,688円

【特長】・容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    1
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    自動巻き
  • 電線種:
    VCT
  • 質量(g):
    4400
  • 材質1:
    ボディー:プラスチック
  • 高さ(mm):
    335
  • 幅(mm):
    300
  • 定格電流(A):
    8
  • 奥行(mm):
    105
  • コンセント仕様形状:
    [[二相1]]
  • コンセント仕様個数:
    V型2口1個
  • 定格電圧(V):
    AC125

型番

HEP-810C-BG 解除

Loading...

カタログを表示

HEP-810C-BGの仕様・寸法情報

電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2
電線芯数(C)3コンセント個数1
商品タイプ電源リール特徴自動巻き
電線種VCTJANコード4580117394859
トラスココード820-0290質量(g)4400
材質1ボディー:プラスチック
高さ(mm)335幅(mm)300
定格電流(A)8奥行(mm)105
コンセント仕様形状[[二相1]]コンセント仕様個数V型2口1個
定格電圧(V)AC125 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEP-810C-BG

4580117394859
820-0290

1個

26,039円

25,171

( 27,688円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
・天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
・ガードプレートの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
・一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
・各種生産工場、自動車整備工場などの電源として優れた機動性を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントリールの型番HEP-810C-BGのページです。
型番HEP-810C-BGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセントリール

コンセントリール

    コードマック 三相200V

    コードマック 三相200V

      日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

      日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

        コードリール TNS (環境配慮型)

        コードリール TNS (環境配慮型)

          コードリール(定格電圧 AC250V)

          コードリール(定格電圧 AC250V)

            電源リール コードマック

            電源リール コードマック

              LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

              LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

                TRIENS コードリール AC/DC24

                TRIENS コードリール AC/DC24

                  OKSアースリール(接地導線用)

                  OKSアースリール(接地導線用)

                    TRIENS コードリール AC125、250

                    TRIENS コードリール AC125、250

                      ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                      ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                        シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                        シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                          電源リール コードマック (コード10m仕様)

                          電源リール コードマック (コード10m仕様)

                            メーカー 日平機器 ハタヤリミテッド 日動工業 三協リール 三協リール ハタヤリミテッド 日平機器 三協リール ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 24,840円 71,083円 120,522円 54,845円 37,870円 20,915円 43,200円 39,191円 170,461円 28,158円 22,379円 28,000円 31,058円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目  
                            電線長さ(m) 10 - 2 8 8 - 10 8 - 8 6 - 10
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 - 2 - 1.25 0.75 - - 1.25 2 -
                            電線芯数(C) 3 - 3 - 4 - 3 - 1 - - 3 -
                            コンセント個数 1 - - - 1 - 2 - - - 2 4 -
                            商品タイプ 電源リール - 充電器(バッテリー用) - 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール コードリール 電源リール 電源リール 電源リール

                            コンセントリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HEP-810C-BL
                            HEP-810C-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            26,039円

                            ( 28,643円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4580117394866820-0291

                            24,840円

                            ( 27,324円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4580117394842820-0292
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト