(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
12,274円
税込単価
13,501円

【特長】・かさばる工具をまとめて収納できる工具用ワゴンです。【材質】・ポリプロ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    570
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    1300
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    4967576128599
  • トラスココード:
    828-8145
  • 質量(g):
    6500.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン●塩化ビニル被覆鋼管
  • 幅(mm):
    570
  • 均等積載量(kg/段):
    15

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDW-3M

4個

12,274( 13,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かさばる工具をまとめて収納できる工具用ワゴンです。
【材質】
・ポリプロピレン●塩化ビニル被覆鋼管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

226090ハードツールワゴン メッシュパネル付の型番HDW-3Mのページです。
型番HDW-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

    フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

    フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

      ツーリングパネルワゴン(引出し付)

      ツーリングパネルワゴン(引出し付)

        ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

        ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

          コンビネーションツーリングワゴン

          コンビネーションツーリングワゴン

            ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

            ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

              ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

              ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

                ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                  フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                  フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                    ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                    ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                      ツーリングワゴン NTW・PTW

                      ツーリングワゴン NTW・PTW

                        ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段

                        ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段

                          コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

                          コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

                            メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 大阪製罐 エレクター トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ 東洋スチール トラスコ中山
                            通常価格 12,274円 33,653円 108,923円 63,308円 79,586円 40,564円 52,669円 175,530円 51,318円 72,908円 44,480円 18,280円 88,677円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   3日目~   8日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   2日目   8日目  
                            間口(mm) 570 - 825 978 777 - 693 700 - 670 - - 847
                            奥行(mm) 410 - 556 435 527 - 550 500 - 600 532 - 527
                            高さ(mm) 1300 880 999 987 915 - 786 / 790 1095 880 1230 - - -
                            最大積載量(kg/台) 50 150 250 226 - - - - 150 - - - 200
                            レッド - - ブラック - - グリーン - - グリーン - レッド -

                            226090ハードツールワゴン メッシュパネル付のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            現場の個人用の工具棚
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/08
                            現場では基本個人で工具棚を持っていて、新人が入ってきたので購入しました。色も赤で良いと思います。アイリスオーヤマ製品があるとは思ってなかったので、なんだかうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の整理
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/30
                            組み立ても簡単でコンパクト、邪魔になる突起等無いので
                            使い勝手が良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具用の棚として利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                            弊社新入社員のために発注しました。
                            自分で君立てて新しい工具をうまく
                            収納してもらいたいです。
                            安価で短納期、組みやすい一品かと
                            思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産工具台車
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/23
                            価格も安く組み立ても楽で最初から色々子部品が付いてくるので良いと思います。
                            移動もし易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました