(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダイヤルケージセット

ダイヤルケージセット (レビュー)

通常価格(税別)
33,402円
税込価格
36,742円
通常出荷日
6日目
【特長】
・自動車の整備専用に設計されたダイヤルゲージセットです。
・ステム長さ60mm(標準品:40mm)、太さ10mm(標準品:8mm)と強度があり、奥まった箇所の測定にも最適です。
・測定子先端の丸みを帯びたボタン状は、指針のブレ・傾きによる数値誤差を軽減します。
【用途】
・変摩耗・曲り・触れの測定に。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・ゲージASSY・スタンドASSY

(i)ご注意

  • 精密機器ですので落下など衝撃を与えないようご注意ください。
  • 別途運賃

ダイヤルケージセットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    材料の心出し
    評価 5.0満足度:5.02019/12/12
    旋盤作業時に材料をチャックで掴む際の心出しに使用しています。
    マグネットで刃物台に固定し送りハンドルを回すだけでダイヤルゲージを材料に当てることができるので材料が変わっても一定の値を測定できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルケージセット

ダイヤルケージセット

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所)

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(4箇所)

      パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所)

      パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所)

        パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

        パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

          エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

          エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

            塗料タンク スプレーエース

            塗料タンク スプレーエース

              パルサールブ OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

              パルサールブ OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

                ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-870

                ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-870

                  ヤマダ ノンドリップノズルL

                  ヤマダ ノンドリップノズルL

                    マイティプーラーセット

                    マイティプーラーセット

                      パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

                      パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

                        ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850

                        ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850

                          メーカー 日平機器 ザーレン ザーレン ザーレン 日平機器 日平機器 ザーレン HASCO ヤマダコーポレーション 日平機器 ザーレン ヤマダコーポレーション
                          通常価格 33,402円 18,317円 15,598円 12,812円 19,682円 303,639円 38,543円 48,381円 20,945円 122,397円 10,678円 339,500円
                          通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   6日目   5日目   4日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ 汎用ツール - - - エンジン関連 - - ブレーキ関連 - 汎用ツール - -
                          トラスココード 853-5952 - - - 853-6080 - - - - 853-5972 - -
                          質量(g) 1800 - - - 2000 - - - - 3700 - -
                          材質1 スチール - - - スチール - - - - スチール - -
                          測定範囲(mm) 0~10 - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。