(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用
  • SALE 2025/07/14まで

ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用 (レビュー)

通常価格(税別)
38,922円  特別価格 
税込価格
42,814円  特別価格 
通常出荷日
5日目
【特長】
・独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。
【用途】
・ディスクパット交換時の必需ツール。
【商品仕様】
・肉厚(片面):5mm、有効長:31mm、幅(右):60mm、幅(左):89mm、最大開口:55mm
・JANコード:4580372201473
・トラスココード:853-5950
・質量:1.06kg

ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    キャリパーのOHに
    評価 5.0満足度:5.02022/06/01
    ブレーキのOHに使っています。
    バイクだけじゃなく対抗2ポッドの車でも使えます。
    形状が他社にないのでこれがあるだけでかなりの車種に対応出来ます。
    二輪はベルリンガー以外はほとんど網羅。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用

ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用

    ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

    ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

      ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-870

      ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-870

        ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100

        ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100

          プーリースピンナーレンチ

          プーリースピンナーレンチ

            プレススタンド本体のみ

            プレススタンド本体のみ

              日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

              日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

                日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

                日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

                  ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

                  ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

                    ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

                    ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

                      ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

                      ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

                        ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                        ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                          パイプベンダー

                          パイプベンダー

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 38,922円 25,632円 48,381円 50,322円 86,695円 48,381円 21,540円 21,597円 27,532円 56,960円 36,077円 40,006円 65,511円
                            通常出荷日 5日目   6日目   6日目   4日目   4日目   5日目   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 二輪車用 汎用ツール
                            トラスココード 853-5950 853-5949 853-5951 853-5948 814-5112 853-6061 - - 853-5898 853-5943 853-6078 853-5887 -
                            JANコード 4580372201473 4580372201466 4580372201480 4580372201459 4580372203163 4580372203156 - - 4580372200575 4580372201312 4580372203828 4580372200223 -
                            質量(g) 1060 625 1370 2090 4360 2380 - - 879 613 420 1470 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。