(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDOH-40L-CL-556996
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH ハードオリタタミコンテナフタイッタイガタ

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH HDOH-40L-CL-556996

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,713円
税込単価
4,084円

【特長】・側面がクリアですので中身が一目で確認できる折りたたみ式のフタ付コンテ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

HDOH-40L-CL-556996 解除

Loading...

HDOH-40L-CL-556996 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
詳細色
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
高さ(mm)
折りたたみ高さ(mm)
底面耐荷重(kg)
幅(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最高積み重ね段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDOH-40L-CL-556996

-
-
42
-
-
-
クリア
513-1499
4905009769858
2300.000
365
530×365×290
290
95
20
530
-
-
-
-

2個

3,713( 4,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面がクリアですので中身が一目で確認できる折りたたみ式のフタ付コンテナです
・コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです
・内容物をホコリから守り、フタは本体とヒンジでつながっていますので、紛失のおそれがありません
・使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます
【用途】
・小物や工具の収納にお使いいただけます

Loading...

HDOH-40L-CL-556996で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOHの型番HDOH-40L-CL-556996のページです。
型番HDOH-40L-CL-556996に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

    フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色

    フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色

      IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

      IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

        α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

        α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

            フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

            フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

              TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

              TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                  ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                  ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                    EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                    EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

                      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

                        メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 アズワン アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ アズワン E-Value アズワン
                        通常価格 2,373円 2,303円 3,106円 6,965円 3,663円 2,478円 1,382円 2,171円 5,879円 1,095円 2,119円
                        通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        材質1 ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - - - - -

                        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOHのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HDOH-20L-CL-557036
                        HDOH-50L-CL-556998
                        HDOH-75L-CL-557000
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 容量
                        (L)
                        外形間口範囲
                        (mm)
                        外形奥行範囲
                        (mm)
                        外形高さ範囲
                        (mm)
                        詳細色 トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 高さ(mm) 折りたたみ高さ(mm) 底面耐荷重(kg) 幅(mm) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 最高積み重ね段数

                        2,373円

                        ( 2,610円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        折りたたみコンテナ-19.7---クリア513-147249050097788811430.0260360×260×28028085203602303332605

                        3,812円

                        ( 4,193円 )
                        4個 あり

                        2日目

                        --50---クリア513-151149050097698722480365530×365×3303309520530----

                        6,332円

                        ( 6,965円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        折りたたみコンテナ-74.4---クリア513-153749050097698964510440650×440×34034090206504056003105

                        折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました