(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,171円
税込単価
10,088円

【特長】・折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。【用途】・折り...

詳細情報を確認する

型番

HDOD-4050 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDOD-4050

1個

9,171( 10,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。
【用途】
・折りたたみコンテナ用の台車です。
【商品仕様】
・ハード折リタタミコンテナ用台車HDOD-4050シルバー
・JANコード:4905009769926
・トラスココード:511-9006
・質量:14kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・ポリプロピレン
・キャスター:ナイロン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバーの型番HDOD-4050のページです。
型番HDOD-4050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

    折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

    折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

      サンキャリーDF 青

      サンキャリーDF 青

        ステンレスコンテナ台車

        ステンレスコンテナ台車

          サンキャリー PFー2

          サンキャリー PFー2

            コンテナ台車″サンキャリー 6645″

            コンテナ台車″サンキャリー 6645″

              伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

              伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型

                箱台車 (ゴムキャスター仕様)

                箱台車 (ゴムキャスター仕様)

                  サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

                  サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

                    リューム張り オール自在車仕様

                    リューム張り オール自在車仕様

                      サンコー サンキャリー 7046 青

                      サンコー サンキャリー 7046 青

                        サンコー サンキャリー BL 青

                        サンコー サンキャリー BL 青

                          サンフエルキャリーS

                          サンフエルキャリーS

                            メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 三甲 サカエ 三甲 三甲 ルート工業 トラスコ中山 三甲 サカエ 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 9,171円 9,215円 16,924円 27,023円 18,068円 15,104円 6,177円 8,450円 18,615円 11,658円 17,331円 15,372円 11,317円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   3日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目  

                            IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました