(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドドラムリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドドラムリフト

通常単価(税別)
244,581円
税込単価
269,039円

【特長】・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です【用途】・狭い場所での...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
ハンドル
ジャバラ
トラスココード
質量(g)
材質1
ストローク(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
昇降方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEP200

200
109-7442
90000.0
本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
0~950(ドラム底面
φ200(ゴム)/φ150(ゴム)
1920
940
880
手巻式

1個

244,581( 269,039円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です
【用途】
・狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドドラムリフトの型番HEP200のページです。
型番HEP200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドドラムリフト

ハンドドラムリフト

    コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

    コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

      コゾウリフター バッテリー油圧式

      コゾウリフター バッテリー油圧式

        コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

        コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

          コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型

          コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型

            コゾウリフター(足踏み油圧式)

            コゾウリフター(足踏み油圧式)

              コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

              コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

                コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                  コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                  コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                      コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

                      コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

                        簡易式電動リフター

                        簡易式電動リフター

                          コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

                          コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

                            メーカー 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コレック トラスコ中山
                            通常価格 244,581円 364,322円 417,896円 417,235円 465,034円 107,829円 346,717円 273,524円 332,431円 504,779円 145,299円 485,368円 119,673円
                            通常出荷日 13日目   9日目~   9日目~   9日目~   14日目   9日目~   14日目   35日目~   9日目~   14日目   14日目~   5日目~   12日目~  

                            ハンドドラムリフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました