(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用冷水高圧洗浄機 HD-4-8-P

通常価格(税別)
119,063円
税込価格
130,969円

【特長】・使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    312
  • 高さ(mm):
    904
  • 吐出圧力(MPa):
    8
  • 吐出水量(L/min):
    6.7
  • 幅(mm):
    351
  • 質量(g):
    20500.0
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • ホース長さ(m):
    6
  • 消費電力(W):
    1400
  • 電源:
    100V
  • 給水方式:
    水道直結タイプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4054278148519
818-4932
50

1個

119,063( 130,969円 )

2日目

4054278148526
818-4933
60

1個

119,063( 130,969円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です
・電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました
・本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます
・安心の2年保障致します(ユーザー登録頂いた方のみ対象です)
【用途】
・各種工場
・輸送
・ビルメン
・小売

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用冷水高圧洗浄機 HD-4-8-P

業務用冷水高圧洗浄機 HD-4-8-P

    ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース

    ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース

      高圧洗浄機 FBN/FIN

      高圧洗浄機 FBN/FIN

        MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

        MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

          モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

          モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

            ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

            ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

              ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

              ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

                高圧洗浄機440 圧力計付

                高圧洗浄機440 圧力計付

                  高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                  高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                    ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

                    ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

                      ケルヒャー パイプクリーニングホース

                      ケルヒャー パイプクリーニングホース

                        モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

                        モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

                          ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

                          ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

                            メーカー ケルヒャー ケルヒャー アイリスオーヤマ ワキタ 日本クランツレ アサダ ケルヒャー アサダ アリミツ アサダ ケルヒャー スーパー工業 ケルヒャー
                            通常価格 119,063円 33,563円 18,893円 153,678円 321,716円 67,893円 34,135円 59,266円 44,808円 43,591円 36,837円 359,278円 21,798円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   5日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   6日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - - -
                            機能 冷水 - 冷水 冷水 冷水 - - 冷水 冷水 - - - -
                            仕様 電動タイプ - 電動タイプ エンジンタイプ 電動タイプ - - 電動タイプ 電動タイプ - - - -
                            奥行(mm) 312 - - - - - - - - - 230 - -
                            高さ(mm) 904 - - - - - - - - - 36 - -

                            業務用冷水高圧洗浄機 HD-4-8-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました