(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD3204
ダイヤモンドパウダー ミニター ミガキザイ

ダイヤモンドパウダー ミニター HD3204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,258円
税込単価
11,284円

【特長】・厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    6
  • 重量(g):
    30

Loading...

HD3204 の仕様・寸法情報

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
JANコード
トラスココード
カラット
キャップ色
粒度(ミクロン換算値)(μ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD3204

2000
4580120524427
852-9575
30
9

1個

10,258( 11,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

カタログ

 

HD3204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドパウダー ミニターの型番HD3204のページです。
型番HD3204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドパウダー ミニター

ダイヤモンドパウダー ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

      ダイヤモンドコンパウンド

      ダイヤモンドコンパウンド

        ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

        ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

            ダイヤモンドコンパウンド 油性

            ダイヤモンドコンパウンド 油性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                  ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                  ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                    ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

                    ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

                      ダイヤモンドミクロンパウダー

                      ダイヤモンドミクロンパウダー

                        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                          ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

                          ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ 名古屋ダイヤモンド工業 ナカニシ ナカニシ 大和製砥所 ノリタケ ナカニシ ナカニシ ヤマグチ
                            通常価格 10,001円 5,610円 4,609円 12,100円 8,200円 5,168円 9,398円 8,036円 6,219円 7,392円 3,105円 8,200円 8,465円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            容量 6 5 5g 10 - - - - 5g - - - -
                            重量(g) 30 41 15 43 - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドパウダー ミニターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD3201
                            HD3202
                            HD3203
                            HD3205
                            HD3206
                            HD3207
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(メッシュ換算値)
                            (#)
                            JANコード トラスココード カラット キャップ色 粒度(ミクロン換算値)
                            (μ)

                            10,859円

                            ( 11,945円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3204580120524397852-95723045

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6004580120524403852-95733030

                            10,859円

                            ( 11,945円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12004580120524410852-95743015

                            10,859円

                            ( 11,945円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            25004580120524434852-9576--6-

                            10,859円

                            ( 11,945円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30004580120524441852-9577305

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            40004580120524458852-9578304

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました