(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,186円 ~ 59,482円  特別価格 
税込価格
45,305円 ~ 65,430円  特別価格 

【特長】・ホース表面がステンレス製のためすべりが良く、管内の通りがスムーズ。 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    外装:ステンレス
  • 材質2:
    カプラ:黄銅
  • 材質3:
    カバー:樹脂
  • 適合機種:
    高圧洗浄機10/100G

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4991756173062
135-6990
1000.0
10
1000

1個

41,186( 45,305円 )

6日目

4991756173079
806-7816
2000.0
20
2000

1個

59,482円

54,247

( 59,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース表面がステンレス製のためすべりが良く、管内の通りがスムーズ。 
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。 
・止水用のコック付き。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【材質】
・外装:ステンレス
・カプラ:黄銅
・カバー:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

    SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

    SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

      1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

      1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

        アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC

        アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC

          1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

          1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

            1/4逆噴射ノズル M2型

            1/4逆噴射ノズル M2型

              洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

              洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                洗管ホース クイックカプラ仕様

                洗管ホース クイックカプラ仕様

                  PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                  PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                    1/4SUS洗管ホース コック無

                    1/4SUS洗管ホース コック無

                      PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC

                      PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC

                        1/4逆噴射ノズル M型

                        1/4逆噴射ノズル M型

                          冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

                          冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ
                            通常価格 41,186円 40,662円 36,609円 55,410円 36,609円 8,699円 81,858円 81,858円 41,215円 26,716円 41,215円 7,783円 28,904円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目~   5日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            材質1 外装:ステンレス 外装:ステンレス 外装:樹脂 外装:ステンレス 外装:樹脂 - 外装:ゴム 外装:ゴム 外装:樹脂 - 外装:樹脂 - -
                            材質2 カプラ:黄銅 カプラ:ステンレス カプラ:黄銅 カプラ:ステンレス カプラ:ステンレス - 補強層:ステンレス 補強層:ステンレス カプラ:黄銅 - カプラ:ステンレス - -
                            材質3 カバー:樹脂 - カバー:樹脂 - - - カプラ:ステンレス カプラ:黄銅 カバー:樹脂 - - - -

                            SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました