(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,100円 ~ 15,400円
税込価格
13,310円 ~ 16,940円

【特長】・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤ...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    10
  • 水溶性/油性:
    油性
  • 重量(g):
    43

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
JANコード
トラスココード
粒度(ミクロン換算値)(μ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4580120524243
852-9552
15
ブラウン

1個

15,400( 16,940円 )

14日目

2000
4580120524250
852-9553
9
レッド

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

5000
4580120524274
852-9555
3
グリーン

1個

13,250( 14,575円 )

9日目

8000
4580120524281
852-9556
2
ライトグリーン

1個

12,100( 13,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適度な粘度で少量でも伸びが良く、理想的な遊離研磨の状態を保つことができるので優れた研磨力が持続します。
  • 砥粒がコンパウンド内で完全に拡散されているため、砥粒擬集による研磨スクラッチがほとんど起こりません。
  • 優れた洗浄性と防錆効果があり、金型の精密研磨に最適です。
  • 中心砥粒にバラつきが少なく、レンジ内(3~7μ)にすべて収まっているため均一で良好な研磨面が得られます。

選定サポート情報

ダイヤモンドコンパウンドの選定

型番HD2101~HD2115HD2151~HD2162HD2321~HD2326HD2201~HD2215HD3011~HD3019
種類油性 スタンダード油性 ハイグレード油性 エコノミー水溶性 スタンダード油性
研磨力
洗浄のしやすさ
粘度(伸びやすさ)※1
希釈液PA3101~PA3103PA3141~PA3143PA3121~PA3123PA3101~PA3103

※1:やや固めです。希釈液の併用により、固さ調節することが可能です。固めのコンパウンドをご希望される場合はこちらをご利用ください。

ダイヤモンドコンパウンド保持工具の選定

ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー 選定サポート

注意・禁止事項

  • ダイヤモンドコンパウンド希釈液は、必ずコンパウンドに適合したものをご使用ください。
  • コンパウンドを回転工具でご使用になる場合は、研磨剤の飛散やスクラッチの原因となりますので200m/min以下での作業を行ってください。
  • 研磨剤保持工具は、研磨剤の種類や粒度毎に必ず替えてください。
  • ポリッシングコンパウンドは、300m/min以下の回転で研磨剤保持工具(バフ等)に押し当て塗布してください。
  • ポリッシングコンパウンドを液状で使用する場合は、細かく砕いてから水等に溶かしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

      ダイヤモンドコンパウンド

      ダイヤモンドコンパウンド

        ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g

        ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g

          ダイヤモンドパウダー ミニター

          ダイヤモンドパウダー ミニター

            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

              ダイヤモンドミクロンパウダー

              ダイヤモンドミクロンパウダー

                ダイヤモンドペースト(油溶性)

                ダイヤモンドペースト(油溶性)

                  サイザー46

                  サイザー46

                    トリポリ(珪石)

                    トリポリ(珪石)

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                        バルブコンパウンド

                        バルブコンパウンド

                          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 光陽社 トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ
                            通常価格 12,100円 5,610円 4,609円 9,976円 10,001円 9,398円 3,105円 3,015円 1,155円 795円 8,036円 1,730円 8,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            容量 10 5 5g - 6 - - - - - - - -
                            水溶性/油性 油性 油性 油性 - - 油性 - 油性 - - 油性 - 水溶性
                            重量(g) 43 41 15 - 30 - - - - - - - -

                            ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました