(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,610円 ~ 14,131円
税込価格
6,171円 ~ 15,544円

【特長】・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤ...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    5
  • 水溶性/油性:
    油性
  • 摘要:
    油性ハイグレード
  • 重量(g):
    41

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
JANコード
トラスココード
キャップ色
粒度(ミクロン換算値)(μ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
4580120523970
852-9525
125
うぐいす

1個

13,858( 15,244円 )

9日目

180
4580120523987
852-9526
88
うぐいす

1個

13,858( 15,244円 )

9日目

220
4580120523994
852-9527
63
うぐいす

1個

13,858( 15,244円 )

9日目

280
4580120524007
852-9528
オレンジ
60
ブラウン

1個

13,858( 15,244円 )

14日目

320
4580120524014
852-9529
45
パープル

1個

14,131( 15,544円 )

1日目

600
4580120524021
852-9530
30
オレンジ

1個

14,131( 15,544円 )

1日目

1200
4580120524038
852-9531
15
ブラウン

1個

14,131( 15,544円 )

1日目

2000
4580120524045
852-9532
9
レッド

1個

14,131( 15,544円 )

1日目

3000
4580120524052
852-9533
黄色
5
イエロー

1個

13,273( 14,600円 )

1日目

5000
4580120524069
852-9534
黄色
3
イエロー

1個

10,198( 11,218円 )

1日目

8000
4580120524076
852-9535
2
グリーン

1個

9,268( 10,195円 )

1日目

14000
4580120524083
852-9536
1
ブルー

1個

5,610( 6,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

    ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

      ダイヤモンドコンパウンド

      ダイヤモンドコンパウンド

        ダイヤモンドパウダー ミニター

        ダイヤモンドパウダー ミニター

          ダイヤモンドミクロンパウダー

          ダイヤモンドミクロンパウダー

            ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g

            ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                  ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                  ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                    ダイヤモンドペースト 油性

                    ダイヤモンドペースト 油性

                      ダイヤモンドパウダー

                      ダイヤモンドパウダー

                        ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#50000

                        ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#50000

                          ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                          ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミスミ ミスミ ミニター 大和製砥所
                            通常価格 5,610円 12,100円 4,609円 10,001円 3,105円 9,976円 9,398円 8,200円 8,036円 1,870円 2,048円 7,317円 6,219円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            容量 5 10 5g 6 - - - - - 5g 2g - 5g
                            水溶性/油性 油性 油性 油性 - - - 油性 水溶性 油性 油性 油性 - 油性
                            摘要 油性ハイグレード - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 41 43 15 30 - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました