(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD2101
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g ミガキザイ

ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g HD2101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,428円
税込単価
11,471円

【特長】・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤ...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

(i)ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

HD2101 の仕様・寸法情報

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD2101

・粒度(#):120・ミクロン表示(μm):125・容量(g):5・JANコード:4580120523826・トラスココード:852-9517・質量:41g

1個

10,428( 11,471円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

(i)ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

仕様

HD2101【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):120
・ミクロン表示(μm):125
・容量(g):5
・JANコード:4580120523826
・トラスココード:852-9517
・質量:41g
HD2102【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):180
・ミクロン表示(μm):88
・容量(g):5
・JANコード:4580120523833
・トラスココード:852-9518
・質量:41g

HD2101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5gの型番HD2101のページです。
型番HD2101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g

ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g

    ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#50000

    ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#50000

      ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

      ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

        ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

        ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

          ダイヤモンドペースト 油性

          ダイヤモンドペースト 油性

            ダイヤモンドコンパウンド

            ダイヤモンドコンパウンド

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                ダイヤモンドミクロンパウダー

                ダイヤモンドミクロンパウダー

                  ダイヤモンドパウダー ミニター

                  ダイヤモンドパウダー ミニター

                    ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                    ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                        サイザー46

                        サイザー46

                          ダイヤモンドペースト(油溶性)

                          ダイヤモンドペースト(油溶性)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミスミ ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ 光陽社 トラスコ中山
                            通常価格 9,976円 7,317円 12,100円 5,610円 1,870円 4,609円 9,398円 3,105円 10,001円 8,200円 8,036円 1,155円 3,015円
                            通常出荷日 7日目   5日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            仕様2 ・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット - - - - - - - - - - - -

                            ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD2102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            9,976円

                            ( 10,974円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ・粒度(#):180・ミクロン表示(μm):88・容量(g):5・JANコード:4580120523833・トラスココード:852-9518・質量:41g

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました