(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:HD-182-200V
ディスクグラインダ ディスクグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,274円
税込単価
31,101円

【特長】・使用砥石Φ180mm・12.5Aの優れた研削力・安全な二重絶縁構造

詳細情報を確認する

型番

HD-182-200V 解除

Loading...

カタログを表示

HD-182-200Vの仕様・寸法情報

商品タイプディスクグラインダー砥石径(mmφ)180
無負荷回転数(min-1)70002重絶縁機能有無
電源(V)100定格電流(A)6.3
消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5
砥石内径(mm)-砥石厚さ(mm)-
全長×高さ(mm)-JANコード4938463602102
トラスココード825-7644質量(g)3900.0
電源(V)-仕様-
付属品-RoHS ?-

型番リスト

型番
砥石径(mmφ)
無負荷回転数(min-1)
定格電流(A)
消費電力(W)
砥石内径(mm)
砥石厚さ(mm)
全長×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源(V)
仕様
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-182-200V

180
7000
6.3
1200
-
-
-
4938463602102
825-7644
3900.0
-
-
-
-

1個

28,274( 31,101円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用砥石Φ180mm
・12.5Aの優れた研削力
・安全な二重絶縁構造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダの型番HD-182-200Vのページです。
型番HD-182-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ

    ディスクグラインダー(本体・パーツ)

    ディスクグラインダー(本体・パーツ)

      ディスクグラインダ G13SP

      ディスクグラインダ G13SP

        電子ディスクグラインダ 9566CV

        電子ディスクグラインダ 9566CV

          ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

          ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

            ディスクグラインダー PWS620-100

            ディスクグラインダー PWS620-100

              ディスクグラインダ G15SP

              ディスクグラインダ G15SP

                電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

                電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

                  ディスクグラインダ G18SP

                  ディスクグラインダ G18SP

                    ディスクグラインダ 9535

                    ディスクグラインダ 9535

                      電気ディスクグラインダ HD-1000

                      電気ディスクグラインダ HD-1000

                        高速 電気ディスクグラインダ

                        高速 電気ディスクグラインダ

                          充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

                          充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

                            メーカー 富士製砥 TRAD HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ 富士製砥 富士製砥 マックス(文具)
                            通常価格 28,274円 636円 27,725円 26,670円 13,406円 8,722円 37,093円 22,486円 38,909円 21,000円 12,173円 13,509円 17,243円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー - ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー -
                            2重絶縁機能有無 - - -
                            電源(V) 100 - - AC100 AC100 100 - 単相200 - AC100 100 - -
                            コード長さ(m) 2.5 - 2.5(2心) 2.5 2.5 2.5 2.5(2心) 2.5(3心) 2.5(2心) 2.5 2.5 2.5 -

                            ディスクグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD-150
                            HD-180-100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?砥石径
                            (mmφ)
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            定格電流
                            (A)
                            消費電力
                            (W)
                            砥石内径
                            (mm)
                            砥石厚さ
                            (mm)
                            全長×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 電源(V) 仕様 付属品

                            31,941円

                            ( 35,135円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -1508000111050---4938463601907825-76433800.0---

                            28,274円

                            ( 31,101円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10180700012.51200226429×744938463602003408-46163900.0AC100VEMC、スピンドルロック、強力型、軽量型、3方向、樹脂ボディ砥石、スパナ、サイドハンドル
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?砥石径
                            (mmφ)
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            定格電流
                            (A)
                            消費電力
                            (W)
                            砥石内径
                            (mm)
                            砥石厚さ
                            (mm)
                            全長×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 電源(V) 仕様 付属品

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト