(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD-12
タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式) タフブロック (ステンレスワイヤーロープシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,079円
税込単価
88,087円

【特長】・ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • 質量(g):
    6000
  • 材質1:
    本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック
  • 材質2:
    ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    254×224×108
  • 最大使用荷重(kg):
    130

Loading...

商品情報を表示

HD-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レンズ寸法(mm)
間口(mm)
倍率(倍)
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-12

4510620086811
827-9116
-
1192
-
4.76×12

1個

80,079( 88,087円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。
・ステンレス製のワイヤーを採用しています。
・凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。
・本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで。
【材質】
・本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック
・ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ
【セット内容】
・引き寄せロープ
・台付ロープ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)の型番HD-12のページです。
型番HD-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

    セイフティブロック

    セイフティブロック

      セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

      セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

          ライフブロック

          ライフブロック

            ベルト巻取式 ベルブロック 15m

            ベルト巻取式 ベルブロック 15m

              マイブロック 12m・15mタイプ

              マイブロック 12m・15mタイプ

                マイブロック 6mタイプ

                マイブロック 6mタイプ

                  アブソーバ付ライフブロック

                  アブソーバ付ライフブロック

                    タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                    タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                      3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                      3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                        マイブロック 4mタイプ

                        マイブロック 4mタイプ

                          25mmx15m 安全ブロック

                          25mmx15m 安全ブロック

                            メーカー タイタン タイタン タイタン トーヨーコーケン 伊藤製作所 藤井電工 タイタン タイタン 伊藤製作所 タイタン スリーエムジャパン タイタン エスコ
                            通常価格 80,079円 83,290円 95,231円 77,868円 72,775円 59,499円 72,699円 31,200円 81,641円 36,600円 124,490円 27,900円 60,200円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック
                            仕様 1本吊り専用 - 1本吊り専用 - - - - - - 1本吊り専用 - - -
                            質量(g) 6000 - - - - - - 1450.0 - 2000 - 1220 -
                            材質1 本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック ケース:強化アルミニウム ランヤード:ワイヤーロープ(亜鉛引き鋼線) - - - ケース:強化樹脂 ケース:ポリカーボネート - ケース:ポリカーボネート - ケース:ポリカーボネート -
                            材質2 ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ - フック:スチール - - - - ストラップ:アラミド芯入りテトロンベルト - ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト - ストラップ:アラミド芯入りテトロンベルト -

                            タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード レンズ寸法(mm) 間口(mm) 倍率(倍) ロープ寸法径×長さ(mm×m)

                            82,263円

                            ( 90,489円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4510620086828827-911728×75-1.54.76×15

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました