(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD06035
PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC コウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,215円
税込単価
45,337円

【特長】・ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。・柔軟性に優れ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    外装:樹脂
  • 材質2:
    カプラ:ステンレス
  • 適合機種:
    高圧洗浄機16/200G・16/200GP・16/200GS・13/100GS

型番

HD06035 解除

Loading...

商品情報を表示

HD06035 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD06035

4991756210712
135-5418
1000.0
10
1000

1個

41,215( 45,337円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。
・柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。
・外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。
・止水用のコック付き。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【材質】
・外装:樹脂
・カプラ:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTCの型番HD06035のページです。
型番HD06035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC

PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC

    PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

    PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

      PU洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

      PU洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

        PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ

        PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ

          1/4洗管ホース コック無

          1/4洗管ホース コック無

            1/4洗管ホース コック付

            1/4洗管ホース コック付

              SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

              SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ

                PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ

                  PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

                  PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

                    1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                    1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                      アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチC

                      アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチC

                        1/4 洗管ホース コック無

                        1/4 洗管ホース コック無

                          1/4SUS洗管ホース コック無

                          1/4SUS洗管ホース コック無

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ
                            通常価格 41,215円 41,215円 35,990円 57,451円 22,693円 25,596円 41,186円 57,451円 57,451円 36,609円 60,236円 32,919円 26,716円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   6日目   6日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質1 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:ステンレス 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 外装:樹脂 -
                            材質2 カプラ:ステンレス カプラ:黄銅 補強層:ステンレス カプラ:ステンレス - - カプラ:黄銅 カプラ:黄銅 カプラ:ステンレス カプラ:黄銅 カプラ:ステンレス - -
                            適合機種 高圧洗浄機16/200G・16/200GP・16/200GS・13/100GS 高圧洗浄機10/100G 高圧洗浄機8/60・8.5/60・8.5/60P 高圧洗浄機16/200G・16/200GP・16/200GS・13/100GS - - 高圧洗浄機10/100G 高圧洗浄機10/100G 高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS 高圧洗浄機10/100G 高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS - -

                            PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD06036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 長さ(mm)

                            60,232円

                            ( 66,255円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4991756210736806-78502000.0202000

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました