(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD03244
洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様 コウアツセンジョウキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
81,858円 74,810円
税込単価
90,044円 82,291円

【特長】・止水用のコック付きです。【用途】・高圧洗浄機の洗管用ホース。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    外装:ゴム
  • 材質2:
    補強層:ステンレス
  • 材質3:
    カプラ:ステンレス
  • 適合機種:
    高圧洗浄機18/150、16/215、13/100GS、13/150G、16/150G・GP・GS、16/200G・GP・GS、21/80GS、21/90G・GP、21/100GS、30/100GS

型番

HD03244 解除

Loading...

商品情報を表示

HD03244 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HD03244

HD03244

4991756258806
806-7964
15000.0
20

1個

81,858円

74,810

( 82,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・止水用のコック付きです。
【用途】
・高圧洗浄機の洗管用ホース。
【材質】
・外装:ゴム
・補強層:ステンレス
・カプラ:ステンレス
【セット内容】
・セット内容:3/8インチ洗管ホース、コックキット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様の型番HD03244のページです。
型番HD03244に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

    洗管ホース クイックカプラ仕様

    洗管ホース クイックカプラ仕様

      冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

      冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

        冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

        冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

          バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

          バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

            1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

            1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

              バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様

              バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様

                1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

                1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

                  PS洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

                  PS洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

                    アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ

                    アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ

                      ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

                      ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

                        SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                        SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                          アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様

                          アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ ケルヒャー アサダ アサダ
                            通常価格 81,858円 81,858円 28,904円 28,904円 46,913円 36,609円 50,666円 36,609円 49,130円 32,634円 34,135円 41,186円 50,666円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   6日目   1日目~   4日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                            その他 オプション オプション - - - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション
                            材質1 外装:ゴム 外装:ゴム - - - 外装:樹脂 本体:青銅 外装:樹脂 外装:樹脂 本体:ステンレス - 外装:ステンレス 本体:青銅
                            材質2 補強層:ステンレス 補強層:ステンレス - - - カプラ:黄銅 カプラ:ステンレス カプラ:ステンレス 補強層:ステンレス ホース:ゴム - カプラ:黄銅 カプラ:黄銅
                            材質3 カプラ:ステンレス カプラ:黄銅 - - - カバー:樹脂 カバー:樹脂 - カプラ:黄銅 - - カバー:樹脂 カバー:樹脂

                            洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD03245
                            HD03246
                            HD03247
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m)

                            98,424円

                            ( 108,266円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4991756258813806-796520000.030

                            119,489円

                            ( 131,438円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4991756258820806-796625000.040

                            138,133円

                            ( 151,946円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4991756258837806-796730000.050

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました