(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4SUS洗管ホース コック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD03216
1/4SUS洗管ホース コック付 コウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,776円
税込単価
47,054円

【特長】・ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造です。・外層がス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • ノズルは別販売品です。
  • ノズルは別販売品です。

型番

HD03216 解除

Loading...

商品情報を表示

HD03216 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質1
材質2
材質3
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD03216

外装:ステンレス
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756260816
135-6987
2000.0
20
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS

1個

42,776( 47,054円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造です。
・外層がステンレスのため、すべりが良く、管内をスムーズに通過します。
・用途に合ったノズルを取り付けて使用できます。
【材質】
・外装:ステンレス
・カプラ:黄銅
・カバー:樹脂

(i)ご注意

  • ノズルは別販売品です。
  • ノズルは別販売品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/4SUS洗管ホース コック付の型番HD03216のページです。
型番HD03216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4SUS洗管ホース コック付

1/4SUS洗管ホース コック付

    1/4SUS洗管ホース コック無

    1/4SUS洗管ホース コック無

      1/4洗管ホース コック無

      1/4洗管ホース コック無

        1/4洗管ホース コック付

        1/4洗管ホース コック付

          1/4 洗管ホース コック付

          1/4 洗管ホース コック付

            1/4 洗管ホース コック無

            1/4 洗管ホース コック無

              PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

              PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ

                PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ

                  PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

                  PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

                    PU洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

                    PU洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

                      1/4逆噴射ノズル M型

                      1/4逆噴射ノズル M型

                        SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                        SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                          1/4逆噴射ノズル M2型

                          1/4逆噴射ノズル M2型

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ
                            通常価格 29,899円 26,716円 22,693円 25,596円 36,821円 32,919円 41,215円 57,451円 57,451円 35,990円 7,783円 41,186円 8,699円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   5日目   4日目~   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -

                            1/4SUS洗管ホース コック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD03214
                            HD03218
                            HD03220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質1 材質2 材質3 JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 適合機種

                            29,899円

                            ( 32,889円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            外装:ステンレスカプラ:黄銅カバー:樹脂4991756260809135-84901000.010高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS

                            29,899円

                            ( 32,889円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            外装:樹脂カプラ:ステンレス-4991756260908135-69231000.010高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS

                            42,776円

                            ( 47,054円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            外装:樹脂カプラ:ステンレス-4991756259100135-69302000.020高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました