(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
55,410円 51,647円
税込単価
60,951円 56,812円

【特長】・ホース表面がステンレス製のためすべりが良く、管内の通りがスムーズ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    外装:ステンレス
  • 材質2:
    カプラ:ステンレス
  • JANコード:
    4991756182538
  • トラスココード:
    806-7835
  • 質量(g):
    5000.0
  • 適合機種:
    高圧洗浄機12/80G・12/80GP・11/110

型番

HD03154 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD03154

1個

55,410円

51,647

( 56,812円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース表面がステンレス製のためすべりが良く、管内の通りがスムーズ。
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【材質】
・外装:ステンレス
・カプラ:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチCの型番HD03154のページです。
型番HD03154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC

アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC

    SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

    SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

      アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC

      アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC

        スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*

        スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*

          スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用

          スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用

            スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

            スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

              スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付

              スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付

                スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付

                スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付

                  スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付

                  スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付

                    スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m

                    スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m

                      スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m

                      スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m

                        1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

                        1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

                          冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

                          冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

                            メーカー アサダ アサダ アサダ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アサダ アサダ
                            通常価格 55,410円 41,186円 39,897円 14,300円 23,644円 37,159円 47,789円 19,706円 37,159円 73,894円 96,778円 36,609円 28,904円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            材質1 外装:ステンレス 外装:ステンレス 外装:樹脂 - - - - - - - - 外装:樹脂 -
                            材質2 カプラ:ステンレス カプラ:黄銅 カプラ:ステンレス - - - - - - - - カプラ:ステンレス -
                            JANコード 4991756182538 - 4991756182521 - - - - - - - - - -

                            アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました