(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4逆噴射ノズル M2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD00153
1/4逆噴射ノズル M2型 コウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,699円
税込単価
9,569円

【特長】・M型より全長が長く径が小さいため、細い管径の洗浄に適しています。【用...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    20.000

型番

HD00153 解除

Loading...

商品情報を表示

HD00153 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
材質1
JANコード
トラスココード
大きさ(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HD00153

HD00153

その他
オプション
ステンレス
4991756259018
135-7005
Φ12.0×22.0
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、12/80G・GPの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)

1個

8,699( 9,569円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M型より全長が長く径が小さいため、細い管径の洗浄に適しています。
【用途】
・高圧洗浄機の1/4 洗管ホース用ノズル。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/4逆噴射ノズル M2型の型番HD00153のページです。
型番HD00153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4逆噴射ノズル M2型

1/4逆噴射ノズル M2型

    1/4逆噴射ノズル M型

    1/4逆噴射ノズル M型

      1/4逆噴射ノズル T型

      1/4逆噴射ノズル T型

        冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

        冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

          1/4"逆噴射ノズル T型 前方1穴

          1/4"逆噴射ノズル T型 前方1穴

            SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

            SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

              冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

              冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

                1/4スズランノズル M2型 ピンタイプ

                1/4スズランノズル M2型 ピンタイプ

                  1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                  1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

                    3/8逆噴射ノズル T型 前1穴

                    3/8逆噴射ノズル T型 前1穴

                      PS洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

                      PS洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ

                        洗管ホース クイックカプラ仕様

                        洗管ホース クイックカプラ仕様

                          洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                          洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ
                            通常価格 8,699円 7,783円 8,699円 28,904円 8,699円 41,186円 28,904円 32,034円 36,609円 11,736円 49,130円 81,858円 81,858円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   4日目~   1日目~   6日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                            質量(g) 20.000 20.000 - - - - - - - - - - -

                            1/4逆噴射ノズル M2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD08051
                            HD38122
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ その他 材質1 JANコード トラスココード 大きさ(mm) 適合機種

                            9,180円

                            ( 10,098円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他オプションステンレス4991756260557135-6922Φ12.0×22.0高圧洗浄機21/80GS、21/90G・GP、21/100GSの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)

                            9,180円

                            ( 10,098円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他オプションステンレス4991756260526135-6950Φ12.0×22.0高圧洗浄機10/100G、13/100GS、16/200G・GP・GSの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました